Tele U - Minimumspanningsspoel

 

Toepassing: commercieel, industrieel. Standaard: EN 60947-2 Eén gamma voor alle toestellen Aan beide zijden aankoppelbaar aan de automatische schakelaar. Rechts aan de differentieelschakelaar en differentieelautomaten, links aan de combinatie automaten met differentieelelement. Doorlaat voor verdeelrails langs boven en onder. De hulpcontacten zijn koppelbaar en stapelbaar zowel links als rechts tot 4 langs elke zijde.

 

 

 

 

Tele U - Minimumspanningsspoel

De Tele U schakelt het aangemonteerde beveiligingstoestel uit als de spanning daalt beneden 0,5xUn. De tijdsvertraging kan geregeld worden tot 300 ms.

 

Eigenschappen

  • Nominale spanning Un 230V AC & 12V, 24V, 48V
  • Afschakelspanning ≤0,5V AC/DC x Un ±10%
  • Inschakelspanning >0,5V x Un ±10%
  • Tijdsvertraging Instelbaar 0...300ms
  • Elektrische levensduur 10000
  • Max. aansluitbereik soepele/stijve draad 2,5mm2
  • Gewicht 125g

Opafstanduitschakelspoel-TeleLT

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Keurmerk/Markering

CE

 

 

Product logo

 

abbvynckier

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language