Vlamboogbeveiliging - AF DPC B voor differentieelautomaten DPC

 

Toepassing: residentieel, commercieel, industrieel. Standaard: EN/IEC 60898-1, EN/IEC 62606, Type A - Ai Hoofdzakelijk gebruikt om te zorgen voor betrouwbare, veilige, compacte en eenvoudige beveiliging tegen brand veroorzaakt door vlamboogfouten in elektrische installaties.

 


Eigenschappen   

  • Voor samenbouw met 2P differentieelautomaten DPC
  • Maximaal nominaal vermogen 40A
  • Nominale frequentie 50Hz
  • Nominale spanning (Un) 230V
  • Spanningsbereik 0,85 x Un tot 1,1 x Un (195,5 tot 253V)
  • Overspanningsbeveiliging 275V
  • Minimale werkingsspanning 0,85V x Un (195,5)
  • Maximale werkingsspanning 1,1V x Un (253)
  • Beschermingsgraad IP20 volgens EN 60529
  • Aansluiting voedingsspanning (IN) Onder
  • Aansluiting belasting (UIT) Boven
  • Maximaal aandraaikoppel 3Nm
  • Aansluitcapaciteit Vaste kabel (min/max) 1/16mm2
  • Flexibele kabel (min/max) 1/10
  • Testfuncties Manuele- en automatische periodieke test
  • Kortsluitvermogen 10kA
  • Werkingstemperatuur -25°C tot 40°C
  • Opslagtemperatuur -40°C tot 75°C
  • Markering aansluitklemmen L1/N, L2/N (2P uitvoering)
  • Samenbouw AF en beveiligingstoestel De AF moet aan de belastingszijde van het gekoppelde toestel aangesloten worden
  • AF LED indicatie • Vast rood – Voedingsspanning aangesloten
    • Knipperen Geel - Seriëlle of parallelle vlamboog gedetecteerd
    • Knipperen Rood - Overspanning gedetecteerd
    • Knipperen Rood/Geel – Storing
  • Werkingsomstandigheden 28 cycli bij 25-55°C en 90-95% relatieve luchtvochtigheid volgens IEC 60068-2
  • Breedte 3 modules
  • Gewicht 80g


Vlamboogbeveiliging-AFDD

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Aanbeveling

Volgens IEC 60364-4-42

  • Gebouwen met slaapgelegenheid
  • Gebouwen met vuurversterkende structuren zoals hoogbouw, ...
  • Elektrische leidingen met zware verbruikers zoals vaatwas, droger, oven, ...

 

Vlamboogbeveiligingstoestellen (AFDD) zijn opgenomen in de Europese installatienorm IEC 60364-4-42, die de installatie ervan in Europa aanbeveelt op specifieke locaties. Duitsland heeft in de laagspanningsnorm DIN VDE 0100-420, het gebruik van vlamboogbeveiliging vanaf januari 2018 verplicht gemaakt in locaties weergegeven in de tabel.

 

 

Keurmerk/Markering

CEBEC, VDE, CE

 

 

Product logo

 

abbvynckier

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language