ComfortLine – de toekomst is nu

De nieuwe, flexibele verdeelkasten

ComfortLine-web-banner_1183x353

Voor de elektrische installaties van tegenwoordig zijn slimme ideeën nodig. Samenstellen en installeren moet gemakkelijk zijn en oplossingen moeten bovendien toekomstbestendig zijn.

De nieuwe ComfortLine verdeelkasten voldoen aan deze eisen. Voor elke toepassing is er een oplossing. Dankzij het uitgebreide assortiment in beschermingsklassen I en II, uitstekend installatiegemak en slimme smart home-oplossingen, voldoen de nieuwe ComfortLine-kasten van ABB moeiteloos aan alle vereisten.

De mogelijkheden op het gebied van communicatie- en media-apparaten in de thuis- en werkomgeving nemen voortdurend toe, en woningen, commerciële-, en Industriële gebouwen  zijn steeds meer met elkaar verbonden.

De verschillende handige kenmerken van de ComfortLine-serie, zoals de grotere flensmaat en de unieke inkliktechnologie, vergemakkelijken uw dagelijkse werkzaamheden. Toekomstbestendige elektrische installaties zijn op deze manier snel en eenvoudig te realiseren. Echt méér dan verbonden dus.

ComfortLine - de Toekomst is nu

De nieuwe, flexibele verdeelkasten

BEKIJK DE BROCHURE

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

De voordelen

flexibility-pictogram_293x110
Flexibel

Flexibele bedradingsruimte dankzij 50% grotere flensopeningen in combinatie met een groot aantal opties voor kabelinvoer.

safety-pictogram_293x110
Veilig

Eenvoudige en veilige installatie tijdens het modificeren van een binnenwerk, dankzij het vastklikken van het montageveld.

simplified-installing-pictogram_293x110
Gebruiksvriendelijk

Geïntegreerde kabelinvoeren. Wandmontage met stelmogelijkheden voorzien van verstelbare deuren.

peace-of-mind-pictogram_293x110_white
Toekomstbestendig

Toekomstbestendige installatie – vandaag al klaar voor de uitdagingen van morgen.

Belangrijkste kenmerken

  • Hoge beschermingsgraad IP44
  • Groot aantal opties voor kabelinvoer mogelijk. boven-, en onderzijde, zij-, en achterwand 
  • De deur is eenvoudig te bevestigen en te verwijderen dankzij de bovenste scharnierpen.
  • Twee montageniveaus: achterste montageniveau voor het installeren van mediapanelen, voorste montageniveau voor het installeren van montagevelden CombiLine N
  • Veel bedradingsruimte voor N/PE-kabels en gereedschapsloze assemblage van de N/PE Quick-terminals 

ComfortLine serie

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language