Aftakdoos

KM8/16 Kabelmof

 

 

 

Productvoordelen

  • Waterdichte tuiten voor een doorvoer-, aftak-, T- of Y-mof
  • Voor kabeldiktes van 8 mm t/m 14,5 mm
  • De achthoekige vorm biedt extra werkruimte
  • Lassen kunnen buiten de doos worden gemaakt
  • Inzetstukken hoeven niet op maat te worden gemaakt
  • Transparant deksel, zodat je ziet wat je doet

Altijd bruikbaar

Super handig! Met de kabelmof heb je altijd een bruikbare mof bij de hand. Deze kabelmof
van ABB is namelijk universeel. Je gebruikt de kabelmof voor het verlengen of uitbreiden van
elektrische kabels tijdens het aanleggen van tuinverlichting.

9PAA00000053142_400x400

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

1SPA007189F0109_v2

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language