Paalkastjes

 

 

 

Algemene kenmerken

Type A
  • Dekselsluiting in glasvezelversterkte polyamide met 4 schroeven M4.
  • Bestemd voor montage in paal of op muur
  • Bovenkant met twee gemoerde ingangen PG16 uitgerust met universele ingang en een drukstel
  • Onderkant met twee gemoerde ingangen PG21 waarvan 1 uitgerust met universele ingang
  • De kast bevat 2 stiftveiligheidshouders type 20A, 1 steun met 4 sleufklemmen, 16 mm² met rubber isolatiekap
  • De kast bevat 3 stiftveiligheidshouders type 20A, 1 steun met 4 sleufklemmen, 16 mm² met rubber isolatiekap
 
 
Type D
  • Dekselsluiting met 2 driekantschroeven (TTR)
  • Bovenkant met een uitbreekpoort met bijgeleverde moer H20
  • Onderkant met vijf openingen waarvan 3 uitbreekpoorten: 3 voor Al beschermbuis Ø 28 mm, 3 EXVB4G 10 mm² of 3 EVAUB4G 10 mm², 1 VOB st 16 mm² en 1 XVB3G 1,5 mm² of XVB3G 2,5 mm². Niet gebruikte ingangen kunnen langs binnen worden afgedicht d.m.v. bijgeleverde stop.
  • De kast bevat: 3 scheiders voor cylindrische zekeringen SF321 en 1 steun met 4 sleufklemmen 16 mm², elk met 2 drukstellen en 1 rubberen isolatiekap
 
 
Type E
  • Dekselsluiting met 1 driekantschroef (TTR).
  • Ingangen: allemaal van het uitbreektype
  • Boven: 3 uitbreekpoorten voor pakkingbus M20 of M25
  • Onder: 6 uitbreekpoorten
    • 3 voor pakkingbus M20 of beschermbuis Ø28 of universele kabelingang
    • 2 voor aardingsgeleider Ø8
    • 1 voor XVB 3G1,5 of 3G2,5 Ø11
  • De kast bevat: 4 klemsteunen 35 mm² elk met 2 drukstellen en 1 PC isoleerkap
 
 
Toebehoren
  • Sleutel voor driekantschroef (TTR).
  • Sleutel voor driekantschroef 8 mm.

 

paalkastjes

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language