Cam switches van 40 tot en met 315 ampère
De OL serie cam switches is verkrijgbaar in 40 tot en met 315 A voor de IEC en tot en met 200 A voor de UL.
- Gemakkelijke configuratie
Het configureren van klantspecifieke schakelaars is nooit zo eenvoudig geweest: CamWeb is een krachtige, snel en gebruikersvriendelijke configuratietool.
- Hoogwaardig
Gemaakt met componenten van een hoge kwaliteit zodat een groot aantal mechanische schakelingen gegarandeerd kan worden.
- Veilig en betrouwbaar
Aanraakveilige klemmen met IP20 bescherming tot en met 160 A en bedieningen met een verhoogde bescherming tot en met IP69K verkrijgbaar.