Smeltpatroonscheiders voor cilindervormige patronen

 

Smeltpatroonscheiders voor cilindervormige patronen 10 x 38 voor PV-systemen 1000V DC

 

 

Kenmerken

  • Voor cilindervormige smeltpatronen 10x38 volgens afmeting 10x38mm volgens de norm NFC63 210 resp. IEC60269-2.
  • Aansluitsectie 1,5 tot 25mm².
  • Voor DIN-rail montage volgens EN60715, breedte 18mm/pool.
  • Ook verkrijgbaar met LED-doorsmeltindicator (op de voorzijde). Voor gebruik in sub-combinerbox en junctionbox.
   
smeltpatroonscheiders-voor-cilindervormige-patronen-10x38-detail

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language