DS301C serie

De COMPACTE oplossing voor de beveiliging van personen en apparatuur

DS301C Range product page banner
Ontdek ABB's DS301C differentieelautomaat, De COMPACTE oplossing voor de beveiliging van personen en apparatuur!

Wist je dat? DS301C is de smalste differentieelautomaat die ABB ooit gemaakt heeft die voldoet aan de norm EN / IEC 61009-2-1.
ABB presenteert de DS301C, een nieuwe generatie differentieelautomaten in één module breedte, ontworpen om tegemoet te komen aan de groeiende wereldwijde vraag naar compacte kring- en personenbeveiliging. Het slanke ontwerp maakt ruimte vrij in het elektrische verdeelborden, waardoor er ruimte ontstaat voor moderne technologieën zoals energiemanagement, domotica, enz.....
Als aanvulling op de bestaande DS201 (2 modules breedt) is de DS301C ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte in woningen, commerciële omgevingen en gebouwen, met stroomsterktes tot en met 20 A nominale stroom.

De DS301C combineert de Automaat- en differentieel-technologieën van ABB en biedt:
  • Overbelastingsbeveiliging voor de beveiliging van elektrische kringen,
  • Verliesstroombeveiliging voor personen beveiliging,
  • Continuïteit van de dienstverlening voor correct werkende kringen.

De DS301C is een spanningsonafhankelijke (elektromechanische) differentieelautomaat, wat betekent dat hij betrouwbaar werkt, zelfs zonder voedingsspanning, wat cruciaal is voor foutdetectie en personenbeveiliging.

Om de veiligheid en naleving van de regelgeving te garanderen, moet u altijd controleren of de differentieelautomaten voldoen aan IEC / EN  61009-2-1. Deze norm definieert de vereisten voor differentieelautomaten die worden gebruikt in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen en beschrijft het gebruik voor van spanningsonafhankelijke producten voor betrouwbare beveiliging.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Belangrijkste voordelen

space saving
Ruimtebesparend

De nieuwe reeks is tweemaal zo compact in vergelijking met de conventionele differentieelautomaat DS201 of de differentieelschakelaar+automaat combinatie en biedt een kleinere elektrisch bord of uitgebreidere kringbeveiliging.

around service
Bedrijfscontinuïteit

Als een kring een probleem heeft, kun je bij een onderbreking van de kring de details in het DTI-venster en de CPI-indicatie bekijken. Een snelle manier om het onderhoud te versnellen.

main-benefits-easy-to-install
Eenvoudig te installeren

Dankzij de eenvoudige montage van het apparaat op een DIN-rail, de duidelijke identificatie van de klemmen en de compatibiliteit met de aansluitrail is de installatietijd beperkt.

Belangrijkste kenmerken

  • 1 module breedt (17,6 mm)
  • Kortsluitvermogens tot en met 10 kA
  • Uitschakeltype A – F – G
  • Gevoeligheid 30mA, 100mA en 300mA
  • Uitschakelcurve B – C
  • Nominale stroom van 6 tot 20 A

Verwante aanbiedingen


Producten en documentatie

Productbrowser
Documentatie
Loading documents

Select region / language