S-ARC1 en S-ARC1 M: Vlamboogdetectieapparaat (AFDD) met geïntegreerde installatieautomaat

Maximale veiligheid en gemakkelijke installatie 

S-ARC1 en S-ARC1 M bieden maximale veiligheid in alle gebouwen, waardoor mensen en waardevolle goederen worden beschermd. Door het vroegtijdig detecteren van vlambogen en het afschakelen van het betreffende circuit, biedt de AFDD met geïntegreerde installatieautomaat betrouwbare en volledige bescherming in elk type gebouw. 

S-ARC1 en S-ARC1 M zijn de nieuwe 1P + N-vlamboogdetectieapparaten met geïntegreerde installatieautomaat met een kortsluit-afschakelvermogen van respectievelijk 6kA en 10kA, conform de productstandaard IEC/EN 62606; IEC/EN 60898-1. Deze apparaten die slechts twee modules breed zijn, bieden bescherming tegen overspanningen en vlambogen.

De S-ARC1-serie, gecombineerd met een aardlekschakelaar, biedt de beste oplossing voor volledige bescherming, voor mensen, gebouwen en onvervangbare goederen.

Productkenmerken:
  • Betrouwbare identificatie van seriële, parallelle en aardvlambogen
  • 100% flexibele voeding van boven of onder
  • Tot 50% tijdsbesparing dankzij makkelijke bedrading met reeds bestaande contactrails
  • 100% compatibel met System Pro M compact®-accessoires
  • Dubbele kooiklemmen voor aansluiting, zowel met kabels als doorverbindingskammen 
  • Volledige integratie in het distributiebord met andere System pro M compact®-apparaten
  • Indien geïnstalleerd met doorverbindingskammen, kunnen de S-ARC1 en de S-ARC1 M eenvoudig worden verwijderd uit een groep

Elk jaar ontstaan in Europa meer dan twee miljoen branden door storingen in de elektrische installatie die doorgaans optreden als gevolg van gevaarlijke vlambogen. AFDD's detecteren die vlambogen op een betrouwbare manier en beschermen mensen, gebouwen en onvervangbare goederen tegen branden.

De internationale standaard IEC 60364-4-42 geeft advies over speciale beschermingsmaatregelen tegen de effecten van vlambogen in eindcircuits. Volgens deze verordening wordt het gebruik van een AFDD sterk aanbevolen voor de volgende toepassingen:

Kamers met slaapgelegenheid:

  • Huis- en dagcentra
  • Bejaardentehuizen
  • Instellingen

Locaties met brandgevaar door brandbare bouwmaterialen:      

  • Houten gebouwen
  • Timmerbedrijven
  • Benzinestations
  • Opslagloodsen

Locaties met brandgevaar door structuren die de verspreiding van brand toelaten:      

  • Wolkenkrabbers
  • Brandbare gebouwen
  • Gedwongen ventilatiesystemen
  • Locaties die onvervangbare goederen bevatten
    - Musea
    - R&D-centra
    - Laboratoria

Belangrijkste voordelen:

  • Eenvoudige en snelle bediening
  • Familiegevoel in de System pro M compact®-serie
  • Compatibel met System Pro M compact®-accessoires en contactrails
  • Eenvoudige probleemoplossing van het netwerk dankzij de LED-indicatie na een uitschakeling

Belangrijkste kenmerken:

  • Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting, aardvlambogen, parallelle vlambogen, seriële vlambogen en overspanning (> 275 V)
  • Dubbele kooiklemmen zowel onder als boven voor aansluiting met kabels (tot 25 mm²) en doorverbindingskammen (10 mm²)
  • Testdrukknop om de correcte werking van het vlamboogdetectieapparaat te controleren
  • Doorlopende interne zelftest
  • Contactpositie-indicator (CPI) om de status van de contacten op de schakelpositie onafhankelijk te identificeren. 

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Alles wat u moet weten

 

Producten en documentatie

Product browser
Documentation
Loading documents

 

Select region / language