Circuit monitoring systemen

Het nieuwe CMS-700 energie monitoring systeem met een hoog niveau van efficiëntie en flexibiliteit

Circuit Monitoring System (CMS) is een uniek, ultra-compacte meetsysteem voor energiemonitoring in eindgroepen. Het systeem bestaat uit een control unit en sensoren met verschillende meetbereiken en montagemogelijkheden. Het CMS-assortiment is specifiek ontworpen om energie te meten en te analyseren voor het realiseren van energie-efficiëntie in kritische energietoepassingen. En het is toepasbaar in vrijwel iedere applicatie.

De nieuwe CMS 700 control unit breidt het assortiment voor energiemonitoring en stroomcircuitbewaking uit. Met de ingebouwde webserver biedt de CMS 700 heel eenvoudig toegang voor het verzamelen, analyseren en downloaden van gegevens voor het optimaliseren van de energie-efficiëntie. Dit om uitval en down-time van kritische processen te voorkomen. De CMS 700 control unit kan op afstand worden benaderd via verschillende communicatieprotocollen. En met de nieuwste encryptieversie is maximale gegevensbeveiliging verzekerd.

De CMS control units kunnen stromen meten in eindgroepen in een breed meetbereik tot maximaal 160A. De nieuwe generatie open-core sensoren maakt integratie in bestaande installaties mogelijk zonder dat deze afgeschakeld hoeven te worden. Dit garandeert maximale flexibiliteit en vrijheid om het CMS-700 systeem te installeren.

 Productvoordelen     

  • Voorkomt down-time van uw installatie. Door het instellen van een ‘pre-warning’ volgt automatisch een melding als een bepaalde stroomwaarde wordt overschreden. Door deze vroegtijdige detectie van eventuele afwijkingen in het stroomverbruik wordt mogelijke vervolgschade vermeden.
  • Energie-efficiëntie. Gebruiksoptimalisatie en kostenbesparing van het systeem worden gerealiseerd op eindgroep niveau dankzij maximale transparantie over waar en hoe de energie wordt verbruikt.
  • Maximale veiligheid. Dankzij de meest veilige communicatieprotocollen, ingebouwd in de CMS control units.
  • Eenvoudige configuratie. Dankzij slimme en de zeer eenvoudige configuratie is een snelle installatie gegarandeerd.
  • Eenvoudige installatie. Met de nieuwe open-core sensoren is installatie in iedere (ook in een niet ABB) distributieverdeler of industriële schakelkast te realiseren. 

Productkenmerken

  • Individuele circuitmonitoring met energie- en stroomverbruik op eindgroep niveaus.
  • Minimale ruimtevereiste. Dankzij de compacte afmetingen van de sensoren met de breedte van een suikerklontje is er geen extra ruimte voor installatie nodig.
  • Gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling. het systeem is binnen enkele minuten geïnstalleerd en in bedrijf te nemen zonder de bestaande installatie aan te passen of de stroom te onderbreken. 
  • Schaalbaar. Dit betekent dat de gebruiker zelf kan kiezen hoeveel meetpunten hij of zij nodigt heeft en dit in een later stadium ook kan uitbreiden.
  • Eenvoudige installatie. Alle componenten worden verbonden via één platte kabel, waardoor installatietijd wordt bespaard en dit overzichtelijk is in de installatie.
  • Flexibel: kan worden gebruikt in alle soorten toepassingen tot 160 A. 
  • Het product is altijd ‘up to date’ met de meeste recente firmware versie dankzij de automatische mogelijkheid dit te upgraden in de CMS 700

Plan hier een demo in


Maak voor een vrijblijvende demonstratie een afspraak via BE-tech-EP@abb.com

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Productoverzicht

CMS sensoren

Klein formaat, grote prestaties

CMS-sensoren van 18 of 25 mm breed zijn de meeste compacte stroomsensoren met hoge prestaties in de markt. Ze maken extreem nauwkeurige en effectieve metingen mogelijk en zijn flexibel voor alle typen installaties dankzij de optie om wisselstroom, gelijkstroom of gemengde stroom tot 160 A (TRMS) te meten in één enkel apparaat. 

De sensoren kunnen worden bevestigd op ABB componenten, DIN-rail, of kunnen direct met een Ty-Rap worden bevestigd aan de kabels. Waardoor extra bekabeling in de distributiekast tot een minimum wordt beperkt. Meetgegevens worden digitaal verzonden via de CMS-businterface vanaf elke sensor naar de control unit. Dit vermindert het aantal kabels naar de distributie-eenheden en maximaliseert de veiligheid van de verzonden meetwaarden. 

De mogelijkheden van dit systeem zijn uitgebreid dankzij het U-vormige ontwerp van de nieuwe open-core sensoren die snel, eenvoudig en zonder speciale gereedschappen geïnstalleerd kunnen worden en dit zonder stroomonderbreking.

CMS besturingseenheid

Slimmer meten en bedienen

Control units zijn nodig om:

  • de gegevens van CMS-sensoren te verwerken
  • de CMS-sensoren te voorzien van stroom
  • het verkrijgen van lokale of externe toegang tot de meetgegevens
  • voor het maken van alle systeemconfiguraties

Het aantal sensoren dat kan worden verbonden hangt af van het type control unit: tot maximaal 64 sensoren met de CMS 600 en 96 met de CMS 700. Het contactloze meetproces elimineert potentiële foutbronnen direct vanaf het begin. De minimale hoeveelheid vereiste bekabeling garandeert maximale systeemstabiliteit.

Het CMS 600 systeem maakt eenvoudige en snelle bediening mogelijk; de control unit is uitgerust met een verlicht touch-display, wat niet alleen zorgt voor extreem eenvoudige initialisatie maar ook voor een simpele bediening van de sensoren. Een 2-dradige RS485 Modbus RTU interface stelt gebruikers in staat om op afstand de meetgegevens te benaderen en te verwerken. 

Dankzij de CMS 700 is het verzamelen van gegevens verbeterd, waardoor energie- en stroommetingen mogelijk worden gemaakt in het hoofdcircuit dat het apparaat monitort en dit tevens berekent in elk van de verbonden sectoren. Protocollen voor communicatie bevatten Modbus RTU, TCP en SNMP v1, 2 en 3, waardoor maximale gegevensbeveiliging door de nieuwste encryptieversie is verzekerd. Dankzij de ingebouwde webserver maakt CMS 700 eenvoudige toegang tot gegevensverzameling mogelijk.

CMS verbindingstechnologie

Eenvoudige kabelmontage 

Een platte kabel en geïsoleerde connectoren zijn vereist voor het verbinden van de sensoren met de control unit. De kabelmontage is heel eenvoudig. De geïsoleerde connectoren kunnen worden verbonden door toepassing van een kleine druk op de platte kabel; snel, eenvoudig en betrouwbaar.
Een breed assortiment aan kabels is beschikbaar (tot 30 m lengte, met beschikbare standaard lengtes van 2 m, 5 m, 10 m, 30 m), wat grote flexibiliteit biedt in elke toepassing door het juiste component te selecteren voor de betreffende toepassing.

Neem voor een vrijblijvende demonstratie contact op via BE-tech-EP@abb.com

 

Producten en documentatie

Product browser
Documenten
Loading documents

Related products

  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language