Lastscheider voor DC-zijdige isolatie van PV-systemen
Met een zeer compact ontwerp voor installatie op een DIN-rail biedt de S800PV-M lastscheider alle isolatie-eigenschappen die voor de veiligheid van installaties van belang zijn. Als hoofdschakelaar voor PV-systemen kan de volledige DC-zijde met deze lastscheider - lokaal of op afstand - veilig worden geïsoleerd.
Productvoordelen
- Betrouwbare isolatie zonder verliezen tot 125 A nominaalstroom in omgevingstemperaturen tot 60°C
- Veilig schakelen van Ohmse en inductieve belastingen (inductieve belastingen kunnen voorkomen bij lange leidingen)
- Een breed assortiment accessoires
Productkenmerken
- Minimale afmetingen met een maximum aan efficiëntie
- Veilige ontkoppeling van alle polen
- Polariteit onafhankelijk
- Bediening op afstand mogelijk met S800-RSU remote-schakelaar