Flex-o-Box - Klein installatiemateriaal - aftakdozen

 

Draad, buis of kabel kunnen bij de Flex-o-Box multifunctionele aftakdoos,  zonder uitbreken of wegsnijden van de ingang ingeduwd worden. Pakkingbussen kunnen rechtstreeks en zelftappend in de flexibele ingangen geschroefd worden. Dichtingsringen of spanmoeren zijn hierbij overbodig.  Het deksel wordt schroefloos op de basis geklikt.

 

Flex-o-Box Junior

Technische gegevens

  • Opbouw, 2,5 mm² - 500V met beschermingswaarde IP 65, kleur RAL 7035
  • Keurmerken: CEBEC: NBN C 68-685-2-0, NBN EN 60998-1, KEMA: IEC 60670
  • Materiaal voldoet aan de gloeidraadproef 650°C
  • Halogeenvrij
  • Gebruikstemperatuur: -5°C tot +60°C
  • Totale isolatie
  • IK04

 

Acht soepele ingangen

  • 7 x Ø 20 in de zijwanden
  • 1 x Ø 20 in de rugwand
  • Voor kabel van max. Ø 20
  • Buis Ø 16 en Ø 20
 
GE-Flex-o-Box-194726S_1GEPO

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Flex-o-Box JB6

Eigenschappen

De dubbelwandige bodem van de aftakdoos is vervaardigd in een meercomponenten spuitgiettechniek. Afdichtdopjes voor de bevestigingspunten in de ovale bevestigingsgaten zorgen voor de dubbele isolatie. Draad, buis of kabel kunnen zonder uitbreken of wegsnijden van de ingang ingeduwd worden. Pakkingbussen kunnen rechtstreeks en zelftappend in de flexibele ingangen geschroefd worden. Dichtingsringen of spanmoeren zijn hierbij overbodig. De aftakdoos kan uitgerust worden met klemmensteunen tot 6mm² met kap- of schroefklemmen. Het deksel wordt schroefloos op de basis geklikt. Afmetingen 110 x 110 x 49 mm.

 

Technische gegevens

  • Opbouw, 6 mm² - 500V met beschermingswaarde IP65, kleur RAL 7035
  • 1 x Ø 20 in de rugwand
  • Keurmerken: CEBEC: NBN C68-685-2-0, NBN EN 60998-1, KEMA: IEC 60670
  • Materiaal: voldoet aan de gloeidraadproef 650°C
  • Halogeenvrij
  • Gebruikstemperatuur: -5°C tot +60°C
  • Totale isolatie
  • IK04

 

Negen soepele ingangen

  • 7 x M20 in de zijwanden
  • 2 x max. Ø 20 in de rugwand van de bodem
  • Voor kabel max. Ø 18
  • Buis Ø 16en Ø 20
  • Pakkingbussen M20 (draadlengte min. 10 mm)

 

Aftakdoos 2,5mm²

  • Met compacte afmetingen 65,5 x 65,5 x 35 mm.
  • Met uitbreekpoorten.
  • Geleverd met klemmensteun met 4 schroefklemmen.
  • Aansluitbereik per klem 4x 1,5mm³; 3x 2,5mm².
  • Met CEBEC-keurmerk.
  • Leverbaar in ivoor of grijs

 

Aftakdoos 6-10mm² met 7 uitbreekpoorten

  • Met onverliesbare dekselschroeven: afmetingen 90 x 90 x 41 mm, geleverd met 4 kabelinvoerstukken
  • Beschermingsgraad IP54.
  • Kan uitgerust worden met klemmensteunen tot 6mm² of tot 10mm²
  • Ingangen met pakkingbus PG16 of buisinvoerstuk
  • Aansluitbereik per klem 6x 1,5mm³; 4x 2,5mm², 3x 4mm³, 2x 6mm³, 2x 10mm².
  • Met CEBEC-keurmerk.
  • Leverbaar in grijs.

 

Aftakdoos 6-10mm² met 7 gemoerde ingangen

  • Met onverliesbare dekselschroeven: afmetingen 90 x 90 x 48,5 mm.
  • Kan uitgerust worden met klemmensteunen tot 6mm² of tot 10mm²
  • Ingangen met pakkingbus PG16 of buisinvoerstuk
  • Aansluitbereik per klem 6x 1,5mm³; 4x 2,5mm², 3x 4mm³, 2x 6mm³, 2x 10mm².
  • Met CEBEC-keurmerk.
  • Leverbaar in grijs.

 

 

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language