Eigenschappen
- Stof- en waterdichtheid IP66/IP67.
- Mechanische sterkte IK07.
- Met CEBEC-keurmerk (ledig).
- Kleur grijs.
- Drie afmetingen – drie types:
- 55100: 125 x 125 x 75 mm – 10 mm²
- 175 x 175 x 95 mm – 16 mm²
- 225 x 175 x 95 mm – 25 mm²
- Leeg leverbaar, uitgerust als klemmenkast of als verdeeldoos met contactdozen, schakelaar en automatenvenster.
- In zwarte uitvoering 25mm² – 500V
- Voor aansluiting op het laagspanningsdistributienet (gevelaansluiting).
Grotere mechanische sterkte, stof- en waterdichtheid
- Verhoogde en stevige dekselrand
- Onverliesbare dekselschroeven, stevig en roestvast
- Onverliesbare dichting, opgeschuimd en U.V.–bestendig
- Verhoogde positioneringsrib op bodem
- Bodembevestiging in de hoeken – buiten het vlak van de dichting
Gemakkelijker plaatsen en invoeren van de kabels
- Ovale bevestigingspunten voor een juiste positionering
- Handige boormal in iedere verpakking
- Voldoende uitbreekopeningen dicht bij het muurvlak
- Kabel invoeren zonder te plooien
- Invoeren van kabels via wartel met tegenmoer, gepositioneerd in zijgleuf van bodemvlak
Grotere bereikbaarheid bij het bedraden
- Klemmen op rij (types 55100 en 55200)
- Klemmen in de hoeken (types 55200 en 55300)
- Effen, verhoogd bodemvlak
- Ingangen zo dicht mogelijk bij de muur
Ruimere mogelijkheden
- Beveiliging van de afgaande kringen, te plaatsen onder de aftakdoos
- koppelstuk voor samenbouw
- openingen in bodem voor DIN-rail en montageplaat
- plaatsen van modulaire apparaten 68 mm onder deksel (types 55200 en 55300)
- set voor aardrail
- ribben ter ondersteuning van afdekplaat
- Verzegeling op de vier hoeken
- Met doorzichtig deksel (types 55200 en 55300)
- Montage op deksel van kontaktdozen 10/16A met kinderveiligheid of contactdozen 16–32A met nokkenschakelaar
Waterdichte aftakdozen 25 mm² - 500V
Voor aansluiting op het laagspanningsdistributienet (gevelaansluiting)
Type 1 Uitgerust met 4 moerklemmen (dubbel drukstel)
Geschikt voor: Cu en Al aansluiting
Maximaal aansluitbereik per klem 4 x 16 mm²/ 3 x 25 mm² / 2 x 35 mm²
Elke moerklem is voorzien van een isolatiekap
Type 2 Uitgerust met 3-fasen scheiderklemmen en 1 nulleider scheiderklem