Low Voltage Products / Productaanbod / vermogensschakelaars / emax 2 / ekip-power-controller

Ekip vermogensschakelaar

De exclusieve Ekip Power Controllerfunctie - gepatenteerd door ABB en beschikbaar op de nieuwe SACE Emax 2 Power Controllers, bewaakt de belasting van de installatie en generatoren, vermindert het verbruikte vermogen en zorgt voor besparingen op de elektriciteitsnota.

Tool calculator
Beschrijving van het tool

Power Controller Calculator

Beveiliging trip-units voor vermogensbesturing.

Ekip Power Controller, die kan worden gebruikt met alle Ekip Touch trip-units van de Emax2 serie, helpt doeltreffend de energie-efficiëntie te verbeteren door het hele elektrische laagspanningssysteem te beheren. In feite kan het de vermogensvraag aanpassen aan de beschikbaarheid van de energiebron, het moment op de dag en de kosten volgens het huidige tarieven.
Op deze manier kan de Ekip Power Controller het energieverbruik beperken en daarmee de installatiebeheerkosten optimaliseren en emissies reduceren.

Verlaging van energiekosten met minimale impact.

De belastingen zijn voor korte tijd ontkoppeld van de energievoorziening, met een minimum aantal en in een vaste prioriteitsvolgorde. Hierdoor blijven pieken in het energieverbruik zoveel mogelijk beperkt. Hierdoor kan het contract met de energieleverancier worden heronderhandeld , waarbij het toegewezen vermogen wordt verlaagd en daarmee de totale energiekosten dalen.

Vermogen alleen beperkt wanneer noodzakelijk.

De Ekip Power Controller beheert max. vier verschillende tijdvelden: daarmee kan een speciale vermogensgrens in acht worden genomen, afhankelijk of het tijdens de dag (piek) of nacht (daluren) is.

Op deze manier kan het verbruik overdag, als de tarieven het hoogst zijn, worden beperkt.

Eenvoudig te installeren.

Met de Ekip Power Controller kan de installatie efficiënt worden beheerd met een eenvoudige architectuur. Dankzij een gepatenteerd ontwerp kan worden volstaan met het meten van het totale vermogen van de installatie zonder het vermogen te hoeven meten, dat door elke belasting wordt opgenomen. Dat verlaagt de installatiekosten en -tijd tot een minimum.

Gereed voor gebruik.

Met Ekip Power Controller voorkomt u het schrijven, implementeren en testen van gecompliceerde programma’s voor PLC of computer. De logica is al geïmplementeerd in de beveilingsunit en klaar voor gebruik is. U kunt volstaan met het instellen van de installatieparameters vanaf een smartphone of direct vanaf het display van de vermogensschakelaar.

Verbetering van de efficiëntie van het elektrische systeem.

De Ekip Power Controller helpt aanzienlijk bij het afvlakken van de belastingscurve en beperkt daarmee het verbruik van piekvermogen door centrales. Dat leidt tot een aanzienlijk grotere efficiëntie.

 

Select region / language