SACE Emax
De nieuwe SACE Emax familie vermogensschakelaars omvat zes grootten: X1, E1, E2, E3, E4, E6 tot max. 6300A.
Alle nieuwe SACE Emax vermogensschakelaars hebben dezelfde hoogte en diepte zowel in de vaste als in de uittrekbare versie en maken de bouw van compacte schakelpanelen mogelijk.
Belangrijkste voordelen
- Maximale veiligheid is op verschillende manieren gegarandeerd, zoals het uittrekken van rekken met gesloten deur, beschermingsklasse naar buiten tot IP 54, verschillende veiligheidssloten en dubbele isolatie.
- De innovatieve poolstructuur garandeert volledige isolatie tussen fases en tussen fases en neutraal, waarbij de mogelijkheid van inspectie van de vonkkamer en de hoofdcontacten volledig is gegarandeerd.
- Aansprekende presentaties. E1 biedt nu nominale stroomsterktes tot 1600 A, terwijl E3 is uitgebreid met het hoogste prestatieniveau V.
Belangrijkste features
- Briljante intelligentie. De nieuwe generatie beveiliging-trip-units is voorzien van geavanceerd elektronica en biedt afzonderlijk hoogwaardige oplossingen voor besturing en beveiliging.
- De nieuwe trip-units zijn verbazingwekkend veelzijdig en eenvoudig te gebruiken en bevatten belangrijke innovaties, zoals de nieuwe intuïtieve operator interface voor volledig beheersing van het systeem via enkele toetsen in te drukken.
- Verder zijn er nieuwe beveiligingen, nieuwe alarmen en koppeling met handhelds en laptops via Bluetooth technologie.
- Met het nieuwe gestandaardiseerde toebehorensysteem is speciaal ontwikkeld voor Emax en maakt het werken eenvoudiger, comfortabel, veilig en snel.