SACE Emax DC
Laagspannings DC vermogensschakelaars
Gelijkstroom is meer en meer een goede optie - niet alleen voor fotovoltaïsche installaties, maar ook voor industriële en maritieme toepassingen en datacenters. SACE Emax leent zich perfect geschikt voor deze behoeften. Het is de enige vermogensschakelaar op de markt die een DC installatie tot 5000A bij 1000V DC kan beveiligen met geïntegreerde trip-units.
SACE PR123/DC trip-units zijn ontworpen met een speciale stroomsensoren en dezelfde technologie als wordt toegepast op de standaard SACE Emax, zodat hetzelfde niveau van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid wordt bereikt. Spanningsmeetmodules zijn leverbaar om de reeks beveiligingsfuncties te completeren en energiemeting te integreren zonder noodzakelijke extra apparatuur.
Er kunnen verschillende configuraties worden ontworpen, afgestemd op verschillende scenario’s van stroomvoorziening, servicespanning, netwerktype en kortsluitcapaciteit. SACE Emax DC is leverbaar in 3- of 4-polige versie, vaste of uittrekbare uitvoering, met een compleet pakket elektrische en mechanische accessoires.