SACE Emax /E
Voor toepassingen tot 1150 V AC
De afgelopen jaren zijn de eisen voor hoge servicespanningen in industriële omgevingen toegenomen. ABB SACE heeft zich altijd gericht op veeleisende toepassingen, zodat de klanten een betrouwbare oplossing konden vinden voor elke toepassingeis.
ABB SACE vermogensschakelaars en lastscheiders kunnen in een speciale versie voor nominale servicespanningen tot 1150V AC worden geleverd. Typische toepassingen zijn installaties in mijnen, olie- en chemische installaties en tractie.
De SACE Emax/E versie is afgeleid van de standaard SACE Emax en biedt dus dezelfde installatieflexibiliteit, vaste en uittrekbare uitvoeringen en dezelfde serie accessoires. Om een maximale betrouwbaarheid te garanderen, zijn bij 1250V AC tests uitgevoerd op vermogensschakelaars en lastscheiders.