SACE EMAX 3
De volgende stap in energiedistributie.
De SACE Emax 3 vertegenwoordigt de nieuwste generatie vermogensschakelaars van ABB. Ontwikkeld om elektrische distributiesystemen aanpasbaar, betrouwbaar en veilig te maken.
Waarom SACE Emax 3?
De Emax 3 laat zich eenvoudig integreren op bestaande installaties en toestellen.
Dankzij het modulaire ontwerp groeit de automaat flexibel mee met toekomstige noden.
Met slimme sensoren en intelligent energiebeheer garandeert de Emax 3 de continuïteit van kritieke processen.
En omdat cyberveiligheid vandaag cruciaal is, voldoet de automaat aan de strengste normen om zowel gegevens als installaties te beschermen.
Belangrijkste kenmerken
Systeemintegratie
De Emax 3 is flexibel en past zich makkelijk aan veranderende noden aan:
- Upgradebaar met Ekip Aware – uitbreiden waar en wanneer nodig
- Slimme communicatie-architectuur - voor een efficient en betrouwbaar netwerk
- Compatibel met vorige versies – eenvoudig te integreren in bestaande situaties
Vermogenskwaliteit
De Emax 3 garandeert een nieuwe standaard in nauwkeurige metingen:
- Klasse 0,5 voor actief vermogen
- Ingebouwde netwerkanalyse voor beter inzicht in de installaties
- Uitgebreide dataloggingcapaciteit om historische gegevens en trends eenvoudig op te volgen
Onderhoud & betrouwbaarheid
De Emax 3 verbetert de bedrijfszekerheid via conditiegestuurd en voorspellend onderhoud:
- Temperatuurmonitoring van interne componenten.
- Geavanceerde diagnostiek via Ekip Aware
- Slim onderhoud van accessoires met extra datapunten
- Preventief onderhoud om storingen te vermijden en de levensduur te verlengen
Energiebeheer
Emax 3 past zich slim aan bij wisselende belastingen en veranderende eisen. Zo blijft uw installatie betrouwbaar en klaar voor de toekomst, met maximale uptime. Daarnaast maakt de Emax 3 het mogelijk om complexe verdeelsystemen met meerdere energiebronnen efficiënter te ontwerpen en te beheren.
Cybersecurity
De Emax 3 is ontworpen met aandacht voor de beveiliging van moderne elektrische installaties en voegt extra beschermingslagen toe om de continuïteit te garanderen:
- IEC 62443-4-2 Security Level 2 gecertificeerd
- Geavanceerde toegangsbeveiliging om ongeoorloofde toegang te voorkomen
Uitgebreide beveiligingsfunctionaliteit
De Emax 3 biedt meer geïntegreerde beveiligingsopties dan vorige generaties:
- Vlamboogdetectie voor extra bescherming tegen elektrische fouten
- Afstandsbediening om de schakelaar in- en uit te schuiven
- Dubbele vergrendeling met sleutelsloten en hangsloten voor maximale veiligheid
Topprestaties in iconische gebouwen
Inzichten
Meer informatie?
ABB helpt klanten de uitdagingen van morgen aan te pakken, met technologieën die al vandaag toepasbaar zijn. Voor meer informatie of een technisch advies over de Emax 3, neem contact op met uw ABB-vertegenwoordiger
Contact us