CP-S.3 Voedingen




ABB CP-S3 Power Supplies

De 3-fasige CP-S.3-voedingen combineren een hoog rendement en betrouwbaarheid in een compact ontwerp. De CP-S.3-serie is ontwikkeld voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder machinebouw en maritieme en offshore-omgevingen, en levert een geïntegreerde vermogensreserve van 150% gedurende vijf seconden en bereikt een rendement tot 94%. Functies zoals oververhittingsbeveiliging, actieve vermogensfactorcorrectie, een breed gecertificeerd AC- en DC-ingangsbereik en uitgebreide wereldwijde goedkeuringen, waaronder maritieme certificeringen, maken CP-S.3-voedingen tot een voorkeurskeuze voor veeleisende industriële toepassingen.

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

USP’s

energy
Energie efficient
space-saving-cp
Ruimte besparend
reliable-widget
Betrouwbare en continue werking

Globale beschikbaarheid

De CP-S-serie kan worden gebruikt in tal van installaties over de hele wereld. Dankzij een gecertificeerd breed AC- en DC-ingangsspanningsbereik en diverse goedkeuringen, waaronder maritieme goedkeuringen, kunt u wereldwijd vertrouwen op deze producten – ongeacht waar u uw apparatuur bouwt, installeert of gebruikt.

Kleine impact

CP-S.3- en CP-S.DC-voedingen kunnen dankzij hun compacte ontwerp en hoge efficiëntie waardevolle installatieruimte in de schakelkast besparen. In vergelijking met andere voedingsseries op de markt biedt de CP-S-serie van ABB een ruimtebesparing tot wel 50 %. Samen met de hoge efficiëntie en verminderde vermogensverliezen zijn CP-S-apparaten een ruimte- en kostenbesparende oplossing voor toepassingen waarbij de grootte van belang is.

Kostenbesparend

Dankzij het ruimtebesparende ontwerp van de CP-S.3 en CP-S.DC kan de gebruiker de schakelinstallatie op een optimale manier inrichten. In combinatie met de verbeterde energie-efficiëntie van de apparaten leidt dit tot een aanzienlijke verlaging van de exploitatiekosten.

Verhoogde betrouwbaarheid

Dankzij de metalen behuizing, de gecoate printplaat en de maritieme certificering zijn de CP-S.3- en CP-S.DC-voedingen uitermate geschikt voor bijvoorbeeld wind-, zonne- en maritieme toepassingen.

Compatibel met andere ABB-producten

Echte redundantie kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van de optionele redundantie-eenheid CP-C.1-A-RU. De CP-B-buffermodules zorgen voor een kortstondige ononderbroken stroomvoorziening met een spanning van 24 V DC, aangezien ze de belasting bufferen bij een stroomstoring.

Geringe warteafgifte

De geringe behoefte aan externe koeling en de invloed op andere apparaten in dezelfde kast

Highlights

Gerelateerd aanbod




Product informatie en documenten

Select region / language