“De detecteerbare Ty-Rap®-kabelbinder is eenvoudig te detecteren door metaal-, röntgen- en visuele detectiesystemen. De kabelbinders zijn gemaakt van een polymeerverbinding met additieven die het magnetisme en de dichtheid versterken. Hierdoor kunnen deze kabelbinders door metaaldetectors en röntgentoestellen worden opgemerkt. Daarnaast heeft de kabelbinder een opvallende helderblauwe kleur - van groot belang bij toepassing in de voedselverwerkende industrie. Wanneer ze gemaakt zijn van polypropyleen, blijven deze kabelbinders drijven zodat ze gemakkelijk visueel zijn te detecteren bij toepassingen in de vloeistofverwerkende industrie.”
Een goed voorbeeld van het gebruik van kabelbinders in de voedingsmiddelenindustrie wordt gegeven door een producent van koek en banket in New York. Het hoofd van de afdeling elektrisch onderhoud moest veranderingen doorvoeren om te voldoen aan strengere regelgeving. Dit als gevolg van een grote reeks besmettingsgevallen in de voedingsmiddelenindustrie in het algemeen.
De fabriek gebruikt inmiddels overal kabelbinders, niet alleen om elektriciteitskabels vast te binden, maar ook om informatiebordjes op te hangen. Zo moest de fabriek apparatuur die gebruikt wordt voor het verwerken van producten met ingrediënten die allergenen kunnen bevatten, zoals pindakaas, apart houden. Hiertoe werden detecteerbare kabelbinders gebruikt om bordjes op te hangen die aangeven welke apparaten zijn afgezonderd voor gebruik met deze ingrediënten.
De afgelopen jaren heeft de fabriek duizenden detecteerbare kabelbinders gebruikt en deze blijken gemakkelijker in het gebruik te zijn dan conventionele of rvs kabelbinders. Het hoofd van de afdeling elektrisch onderhoud heeft ontdekt dat overschakelen op detecteerbare kabelbinders “rust” heeft gebracht.