25% van het ziekteverzuim is te relateren aan ongezond binnenklimaat van scholen.

25% van ziekteverzuim binnenklimaat scholen

Oude gebouwen, gedateerde bouwmaterialen, slechte ventilatie, luchtvervuiling door intensief gebruik en gebrekkige installaties, zijn enkele van de oorzaken die maken dat 80% van de scholen slecht scoort op binnenklimaat*.

Bovendien zijn er in schoolgebouwen per vierkante meter relatief veel mensen aanwezig wat het behouden van een goede luchtkwaliteit nog eens extra bemoeilijkt. Dit heeft zijn weerslag op de prestaties en het welzijn van leerlingen en medewerkers.

Dat kan anders. Het schoolgebouw van de toekomst is gebouwd rond de gebruiker. Door het toepassen van intelligente automatiseringsoplossingen voor onder andere verwarming, verlichting en ventilatie, kunnen schoolbesturen en gemeenten gebouwen realiseren (nieuwbouw of renovatie) die een positieve invloed uitoefenen op gezondheid, productiviteit en welbevinden van medewerkers en leerlingen.

Wat is het schoolgebouw van de toekomst?
Wat is dan dat ideale nieuwe schoolgebouw? U kunt het zien als een systeem, waarin alle elementen optimaal op elkaar inspelen. Verlichting, verwarming en koeling voegen zich automatisch naar het gebruik. Ventilatie gaat zoveel mogelijk natuurlijk. Installaties zijn hoog efficiënt. Gebruikte materialen zijn vriendelijk voor mens en milieu. Het gebouw wekt zelf stroom op. En het gebouw ‘denkt’ zelfs mee bij de effectieve inzet van energie én het behoud van gebruikte energie (bijvoorbeeld warmte). In het schoolgebouw van de toekomst beschikt u over beste binnenklimaat, tegen het laagste energieverbruik.

*Bronnen: Oberon, Kenniscentrum Ruimte-OK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen: Agentschap NL) 

Bent u op zoek naar informatie omtrent slimme oplossingen voor scholen?

Neem contact op met Hans Nas
Select region / language