Reductie energieverbruik scholen.

Door verlichting, verwarming, koeling en ventilatie geïntegreerd te laten functioneren, is een enorme energiebesparing te realiseren. Cases met een energiebesparing van 30% zijn geen uitzondering*.

Natuurlijk is budget bij nieuwbouw of renovatie een belangrijke randvoorwaarde. Het gaat erom de juiste balans te vinden tussen eisen, wensen en mogelijkheden. Het grote voordeel is dat een gebouw met een moderne uitrusting ook veel economischer omgaat met energie. En energiebesparing gaat hand in hand met CO2-reductie. Renovatie zorgt voor maar liefst 30-50% verlaging van de CO2 emissie. Zo levert u meteen een positieve bijdrage aan het buitenklimaat!

Wat is het schoolgebouw van de toekomst?
Wat is dan dat ideale nieuwe schoolgebouw? U kunt het zien als een systeem, waarin alle elementen optimaal op elkaar inspelen. Verlichting, verwarming en koeling voegen zich automatisch naar het gebruik. Ventilatie gaat zoveel mogelijk natuurlijk. Installaties zijn hoog efficiënt. Gebruikte materialen zijn vriendelijk voor mens en milieu. Het gebouw wekt zelf stroom op. En het gebouw ‘denkt’ zelfs mee bij de effectieve inzet van energie én het behoud van gebruikte energie (bijvoorbeeld warmte). In het schoolgebouw van de toekomst beschikt u over beste binnenklimaat, tegen het laagste energieverbruik.

*Bronnen: Oberon, Kenniscentrum Ruimte-OK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen: Agentschap NL)
 

Bent u op zoek naar informatie omtrent slimme oplossingen voor school?

Neem contact op met Hans Nas
Select region / language