Bromvrij werkende installatiemagneetschakelaars

Met een geheel nieuwe serie bewijst ABB dat installatiemagneetschakelaars ook bromvrij kunnen zijn. Het ongekend lage geluidsniveau is te danken aan een innovatief elektromechanisch AC/DC-spoelontwerp. Een prachtig voorbeeld van de kenmerkende, hoogwaardige eigenschappen. Verkrijgbaar in uitvoeringen van 16 tot 100 A.

De installatiemagneetschakelaars lenen zich door hun bromvrije werking bij uitstek voor omgevingen waarin storende geluiden uit den boze zijn, zoals hotels en woningen. Ze kunnen onder meer worden ingezet voor het schakelen en regelen van verlichting, verwarming, ventilatie en klimaatregelingen alsook van motoren en pompen.

Meer weten over onze bromvrije installatiemagneetschakelaars?

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Select region / language