De Hafonorm-kasten hebben hun flexibiliteit en brede toepassing in de woningbouw en kleinere utiliteit inmiddels bewezen. Het programma kent echter vanaf heden een aantal belangrijke wijzigingen. Zo krijgen de dubbele kasten een nieuwe artikelcodering en wordt vanwege de nieuwe norm voor meterruimten de hoofdschakelaar van links naar rechts verplaatst. Verder geldt voor alle kasten dat de labels voortaan direct op het deksel geprint worden en dat de Hafomaten vervallen.
Verplaatsing hoofdschakelaar dubbele Hafonorm-kasten
In 2015 is de NEN 2768 verschenen. In deze nieuwe norm voor meterruimten staat aangegeven welke zones in de meterkast gebruikt kunnen worden door de verschillende belanghebbenden. Daarbij is de IWUN verantwoordelijk voor de daadwerkelijke indeling binnen deze zones en hierin wordt bijvoorbeeld bepaald waar de meterborden van de netbeheerder geplaatst worden. Bij dubbele groepenkasten is dit onder de rechter groepenkast.
Tot voor kort plaatste ABB de hoofdschakelaar bij dubbele groepenkasten standaard in de linker groepenkast, met als gevolg dat de bedrading verlengd moest worden. Omdat dit veel werk is, hebben we besloten de hoofdschakelaar vanaf heden te verplaatsen naar de rechter groepenkast. Zo zit de kast netjes boven het meterbord en is een en ander sneller te installeren.
Nieuwe artikelcodering voor dubbele kasten
Tegelijkertijd hebben we van de gelegenheid gebruikt gemaakt om eens kritisch te kijken naar de typecodering van de Hafonorm-groepenkasten. Gezien alle wijzigingen en mogelijkheden hebben we besloten om de artikelcodering aan te passen en dat wordt als eerste doorgevoerd bij de dubbele groepenkasten.
Ontdek in bijgaand overzicht welke wijzigingen het precies betreft.