Overzicht

1183x353_Header_Farbwand

Busch-free@home® is een innovatieve woningautomatiseringsoplossing en biedt oneindig veel mogelijkheden voor creatief ontwerp. Hierdoor kan de woning worden uitgerust met eindeloos veel persoonlijke concepten en voorkeuren. Zowel vandaag als in de toekomst.

Twee keer zo eenvoudig – voor inbedrijfstelling en configuratie


overview-twice-as-easy-fath21Busch-free@home® combineert alle handige functies van comfortabele woningautomatisering en deurcommunicatie in één systeem dat eenvoudig is te begrijpen en gebruiken. De eerste configuratie van het systeem door de elektricien wordt via een app uitgevoerd. De inbedrijfstelling is erg snel en bespaart kostbare arbeidsuren.

Volledig netwerk


overview-total-networking-fath21Busch-free@home® verandert elk huis of appartement in een intelligente woning. Of het nu gaat om communicatie met zonwering, verlichting, verwarming, airconditioning of deuren – eindelijk kunnen comfort, veiligheid en efficiëntie intuïtief geregeld worden. Via een wandschakelaar, via spraakbesturing of extern via een smartphone, tablet of pc. Verder kunnen alle functies in de woning automatisch beheerd worden – aan de hand van een schema, zonsondergang of zonsopkomst en de aanwezigheid van mensen, – of met één druk op de knop worden opgeroepen. En een combinatie van de verschillende functies is hier mogelijk.

Eenvoudige installatie

overview-easy-installation-fath21

De installatie is zo flexibel mogelijk. Met bedrade of draadloze sensoren, actuatoren en sensor-/actuatoren, maar ook configuratie en bediening via een app, is het systeem toekomstbestendig en dit zorgt voor meer succes voor de elektricien en een eenvoudiger gebruik voor eindklanten – zonder extra inspanningen. Een ander voordeel van Busch-free@home is dat het gecentraliseerd geïnstalleerd kan worden – met de actuatoren in de behuizing – of gedecentraliseerd met de actuatoren vlak achter de sensoren in de montagekast.  

 

Overige systeeminformatie

Select region / language