INTEGRA™ Supervisory Building Control

Onbegrensde innovatie voor Smart Buildings




Cylon-INTEGRA-Supervisory-Building-Control

INTEGRA™ is een compact controller- en serverplatform om meerdere apparaten in gebouwbeheersystemen met elkaar te koppelen. De IT-8000-controllers bieden een complete set beheerfuncties, waarbij data en rijke grafische weergaven via ethernet of Wireless LAN, of op afstand via internet worden gestreamd naar standaard webbrowsers. 

Belangrijkste kenmerken 
  • Geïntegreerde besturing, monitoring, dataregistratie, waarschuwingen, planning en netwerkbeheer 
  • Modern en gebruiksvriendelijk gebruikersinterfaceplatform gebaseerd op HTML5  
  • Open IoT-framework met meerdere drives en geavanceerde visualisatie-, zoek-, beveiligings- en navigatietools 
Belangrijkste voordelen 
  • Multi-protocolbeheer waarbij BACnet, KNX, Modbus, LonWorks, Unitron en andere protocollen worden geïntegreerd in één gemeenschappelijk systeem met uniforme dataweergave 
  • Connectiviteit op afstand maakt besturing, monitoring en beheer van controllers op locatie wereldwijd mogelijk 
  • Aggregatie van meerdere IT-8000-controllers maakt één uniforme toepassing mogelijk voor objecten van de klant 


Producten en Downloads

Select region / language