ABB Cylon®'s FLXeon-serie van BACnet®-field controllers, de FBXi-serie, FBTi-serie en FBVi-serie zijn ontworpen om te werken als onderdeel van het dual-platform en kunnen worden gebruikt als field level BACnet® IP en BACnet® MS/TP-controllers voor ASPECT®-gebouwbeheeroplossingen.
De BACnet®-field controllers zijn ontworpen voor intelligente besturing van HVAC-apparatuur zoals centrale installaties, ketels, koelmachines, koeltorens, pompsystemen, luchtbehandelingskasten (constant volume, variabel luchtvolume, en multi-zone), dakunits, elektrische systemen zoals verlichtingsbesturing, variabele frequentieaandrijvingen en metingen.