eXplore Touch Screen

Gebouwbesturing binnen handbereik

Ontworpen met het oog op flexibiliteit en controle, brengt eXplore het energiebeheer van het gebouw binnen handbereik; de interface waarmee u uw omgeving in een handomdraai kunt controleren. Met eXplore kunnen gebruikers eenvoudig de bedrijfsparameters van de aangesloten systemen beheren: controle van waarden, apparatuur en trends in de systeemstatus en actieve systeemalarmen om een diagnose te stellen en corrigerende maatregelen te nemen, zoals het opheffen of aanpassen van setpoints.

Productkenmerken

  • Integreert met de SiteGuideV2-software voor energiebeheer van ABB Cylon®
  • Wordt aangesloten op ABB Cylon'®s CBXi-serie BACnet®/IP-controllers voor vooraf geconfigureerde weergaven van punten
  • Integreert snel met ASPECT®
  • Geleverd met universele netvoeding en 4 verschillende adapters
  • Capacitieve 7" (C-7) of 10" (C10) hoge resolutie multitouch-monitoren
  • Kan zowel paneel (kit meegeleverd) als wandmontage zijn (VESA-wandmontage vereist)
     

Productvoordelen

  • Full HD-resolutie
  • Gebruiksvriendelijke SiteGuide-controllerinterface
  • Ondersteuning voor ASPECT®-graphics en -animaties
  • Maakt een eenvoudige aanpassing van de instelpunten mogelijk
  • Intuïtief en gebruiksvriendelijk
  • Maakt de integratie van verschillende bouwsystemen in één enkele grafiek mogelijk via ASPECT®-software
  • Controle, bewaking en onderhoud van aangesloten HVAC-apparatuur zoals centrale installaties, ketelruimten of luchtbehandelingskasten
  • Toezicht op en onderhoud van een enkele site (met behulp van ASPECT®) met een enkele controller
     

Producten en downloads

Loading documents
Select region / language