Datacenters

Datacenters_Header

Geïntegreerde oplossing voor datacenterbeheer

Met meer dan 7.000 megadatacenters wereldwijd, die bijna 2% van het wereldwijde energieverbruik vertegenwoordigen, staan datacenters onder toenemende druk. Niet alleen om het energieverbruik te verminderen en te optimaliseren, en de uitstoot van koolstof te verminderen, maar ook om tegelijkertijd efficiënte, betrouwbare en bedrijfskritische systeemoperaties te leveren.

Het koelvermogen in datacenters is de grootste verbruiker van non-informatica
Tot 50% van het energieverbruik in datacenters is bestemd voor koeling

Studies hebben aangetoond dat voor elk 1W-vermogen dat tijdens de werking van de servers wordt gebruikt, een extra 0,5-1W-vermogen door de koelapparatuur wordt verbruikt om de warmte uit het datacenter te halen.

De drie belangrijkste stroomverbruikers van HVAC in datacenters omvatten ventilatoren (39%), koelers (39%) en koelwaterpompen (18%)  (bron: IEEE). De efficiënte werking, het onderhoud en de monitoring van deze systemen staat centraal bij het terugdringen van het energieverbruik en het genereren van energiebesparingen voor de beheerders van de datacenters.

Oplossings-overzicht

Meer informatie?

Neem contact op

Oplossingskenmerken

Integratiegemak

De serie IP-gebouwcontrollers van ABB Cylon® biedt multi-protocolbeheer: Integreer BACnet®, Modbus en andere protocollen in één gemeenschappelijk systeem met uniforme datapresentaties. En profiteer van eenvoudige integratie met de datacenter-IT-beheerdiensten.
 
Open KNX-systeem en BACnet®-field controllers (MSTP en IP) met Modbus-uitbreiding (RTU en TCP)
ABB Cylon® BMS is zeer flexibel, makkelijk uitbreidbaar en gebouwd op een open platform. Dat maakt het mogelijk om het BMS eenvoudig uit te breiden of te upgraden, wat de komende jaren nodig kan zijn om de huidige BMS-installaties toekomstbestendig te maken.
 
Vereenvoudigde integratie met vele niet-HVAC-systemen van derden, waaronder verlichting en energiebeheer. De openplatformoplossingen van ABB Cylon® maken de integratie met systemen van derden en legacysystemen eenvoudig en brengen al uw energiebeheersystemen voor gebouwen samen.

  • ABB Cylon® BMS is naadloos te integreren in verschillende IT-netwerken, tussen gebouwen onderling en op externe locaties.
  • ABB Cylon® BMS is flexibel, schaalbaar en bevat geïntegreerde webondersteuning. De informatie over de controle en het beheer van gebouwen is eenvoudig toegankelijk en aan te passen vanuit standaard webbrowsers.

Realtime monitoring

Het ABB Cylon® BMS bewaakt systeemfouten in alle zones en dat vanuit één centraal punt, waardoor het onderhoud steeds sneller verloopt. Technisch beheerders kunnen bovendien alle geïntegreerde systemen controleren zonder dat ze verschillende locaties of zones hoeven te bezoeken.

Realtime monitoring en voorspellende analyse maken het mogelijk om temperatuur- en vochtproblemen te identificeren voordat ze omslaan in kritieke gebeurtenissen en invloed hebben op de uptime.

 

Energie-optimalisatie

Het ABB Ability™ Electrical Distribution Control System is een innovatief cloudplatform, ontworpen om elektrische systeem te monitoren, te optimaliseren, te voorspellen en te controleren.

  • Verzamel en exporteer gegevens en historische trends, via on-demand query of automatische, voorgeprogrammeerde rapportages.
  • Stel effectieve benchmarks op en vergelijk deze met best practices.
  • Het voorspellende onderhoudsalgoritme maakt onderhoud slimmer, sneller en goedkoper. Zo kunnen gebruikers de 'gezondheid' van hun energiesysteem op afstand bewaken, nauwkeurige voorspellende onderhoudsanalyses uitvoeren, en de onderhoudinternals enkel en alleen optimaliseren wanneer nodig.
  • De analyse combineert verschillende belangrijke factoren zoals het realtime aantal mechanische bewerkingen, nominale stroom, overbelasting en kortsluiting, en omgevingscondities zoals vochtigheid, temperatuur, trillingen en corrosie.
  • Vereenvoudigt en verbetert de analyse van de arbeidsfactorcompensatie, het energiebeheer en de kostenverdeling.

Voordelen van de oplossing

ABB Cylon® Datacenter Solutions biedt een geïntegreerd gebouwbeheersysteem


Gebruikersvoordelen

Ontdek meer

brochures
Documentatie
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language