Het facilitair management van hotels streeft naar evenwicht tussen enerzijds het voldoen aan de hoge verwachtingen en eisen van zijn klanten op het gebied van optimaal comfort en besturing. En anderzijds het voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten, en het in de hand houden van energiekosten.
Hotels hebben tal van verzoeken op het gebied van energiegebruik en dat vanuit diverse werkgebieden, hotelkamers, lobby's, gangen, restaurants, functie- en conferentieruimtes, wasserijen, parkeerplaatsen en buitenruimtes.
Verwarming en airconditioning alleen al nemen zo'n 60% tot 80% van de totale energiekosten van een hotel voor hun rekening. Dat biedt kansen om kosten te besparen middels effectieve en slimme controle, monitoring en analyse.
ABB Cylon® HVAC Smart Building Solutions biedt een oplossing om E- en W-installaties in gebouwen eindelijk succesvol samen te laten werken. Geschikt voor ieder ABB-systeem en tegelijkertijd 100% merkonafhankelijk; het verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingssysteem is namelijk gebaseerd op open BACnet®-oplossingen.
Dat gecombineerd met het sterke ABB i-bus® KNX-portfolio voor gebouwautomatisering, ABB-energiemeters, noodverlichting en HVACR-frequentieregelaars leidt tot een volledig verbonden Smart Building-systeem. En zo kan eenvoudig voldaan worden aan de eisen van deze tijd voor hoogwaardige en duurzame hospitality- en recreatiefaciliteiten.