Voordelen voor gebouwbeheerders/facility managers

Cylon_Operations_Managers
ABB Cylon products and solutions, built on an open platform, offer flexible point configuration, are quick and easy to install. Enhanced diagnostic tools and software provide for strategy simulation and testing, efficient commissioning, and testing, resulting in a more robust solution with reduced installation, maintenance, and time on site.

Huurders aantrekken en behouden

  • ABB Cylon® Smart Building Solutions biedt de flexibiliteit die huurders nodig hebben om werkruimtes te controleren en te optimaliseren en tegelijkertijd het energieverbruik te beheren en de kosten te verlagen. Doe een beroep op de eisen van hoogwaardige huurders door de installatie, het beheer en het onderhoud van slimme HVAC-, verlichtings- en ruimtebesturingen die zorgen voor een betere luchtkwaliteit, licht en temperatuurregeling, wat kan leiden tot een grotere arbeidsproductiviteit.
     
     

Verbeteren van comfort voor eindgebruikers

  • BMS-aangesloten sensoren zoals licht, temperatuur, CO2 en bezettingsgegevens werken samen om een consistente omgeving voor eindgebruikers te creëren.
  • Met UI eXplore kunnen gebruikers eenvoudig de bedrijfsparameters van de aangesloten systemen beheren: bewaking van waarden, apparatuur en systeemstatus, het bekijken van trends en actieve systeemalarmen om een diagnose te stellen en corrigerende maatregelen te nemen, zoals het opheffen of aanpassen van setpoints.
     

Ergie-efficiëntie verhogen

  • Reduceer de energiekosten | Zorg ervoor dat uw gebouwsystemen alleen operationeel zijn wanneer dat nodig is in vergelijking met de verwachting dankzij slimme HVAC-planning en de toepassing van intelligente sensorfeedback.
  • Voorkom een energieafwijking van het gebouw tot 20% per jaar
     

Schaalbare oplossing

Het productassortiment van ABB Cylon® biedt flexibiliteit in strategiewijzigingen en maximaal gebruik van besturing. Dat maakt het ideaal voor de veranderende eisen van faciliteiten en zo biedt het de best mogelijke oplossing om blijvend te voldoen aan de toenemende behoefte aan connected controle.

  • ASPECT®-webbased gebouwbeheertechnologie
  • Toekomstgerichte architectuur met upgradepaths
  • Oplossingen voor het upgraden

 

Omzet optimaliseren

  • Flexibel ontwerp – de hoge mate van configureerbaarheid van het ABB Cylon®-systeem stelt de eigenaar van het gebouw in staat om zeer snel en met minimale kosten tegemoet te komen aan de eisen van meerdere huurders.
     

Verminder operationele kosten

  • Los problemen snel op met monitoring en controle. ASPECT® biedt waarschuwingen in realtime, zodat gebouwbeheerders de prestaties van de apparatuur kunnen bewaken, afwijkingen in de werking buiten de setpoints en de planning kunnen opsporen en kunnen reageren om eventuele problemen snel op te lossen, waardoor de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt.
     

Levensduur verhogen

  • Toekomstbestendige essentiële installaties en apparatuur. Doorlopende bewaking en historische alarmen kunnen wijzen op extra problemen die onderhoud vereisen. Het vroegtijdig oplossen van problemen bespaart op duurdere vervangingen of reparaties in de toekomst.
     

Verbeter operations

  • Verminder de tijd die wordt besteed aan de analyse van de verschillende platformen.
  • Operationele efficiëntie: 24/7 toegang tot uw BMS via het web. Bekijk en wijzig informatie zoals trends, setpoints, schema's en meer vanaf elk apparaat met internettoegang, waar en wanneer u maar wilt.
  • Vereenvoudiging van het beheer van een gebouwenportefeuille in een groot geografisch gebied.
     

Ontdek meer

catalogues_icon
Documentatie
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language