ABB Cylon® biedt alleen trainingen voor onze erkende systeemintegrators, en dus geen trainingen voor het grote publiek.
Wij bieden complete en uitgebreide trainingsprogramma's voor CXproHD en ASPECT®. De cursussen omvatten alle technische facetten die verband houden met het netwerkontwerp, de installatie van de controller, de programmering, de planning, trending en alarmering. Alle trainingen zijn een combinatie van live instructiedemonstraties, oefeningen voor cursisten en discussies over best practices.
Onze trainingen zijn bedoeld om de vaardigheden met betrekking tot en de tevredenheid over de producten en oplossingen van ABB Cylon® te vergroten. Bovendien organiseren we regelmatig vervolgtrainingen voor onze erkende systeemintegrators:
1. ASPECT®
Deze vijfdaagse cursus biedt alle nodige kennis om een ASPECT® HTML5-gebruikersinterface te creëren, te programmeren en te ontwerpen, en behandelt alle modules die nodig zijn om ASPECT®-Studio™ te bedienen. Deze cursus behandelt het gebruik en de configuratie van ASPECT®-Supervisor.
Voorwaarden
Deze gevorderdencursus is alleen beschikbaar voor technici die de 5-daagse-training 'Engineering van het CXproHD systeem' hebben gevolgd en daarmee bekwaam zijn in Cylon-engineering.
2. Engineering van het CXproHD
Deze intensieve vijfdaagse cursus is bedoeld voor inbedrijfstellings- en programmeertechnici die Cylon-besturingen moeten programmeren en strategieën moeten ontwikkelen voor verschillende toepassingen.
Na deze vijfdaagse cursus is de cursist in staat om strategieën te creëren voor het aansturen van basisverwarmings- en verlichtingstoepassingen.
3. Advanced engineering
Deze tweedaagse cursus omvat extra trainingsmodules over de producten en oplossingen van ABB Cylon®. De cursus is een mix van theorie, demonstraties en praktische oefeningen. De training behandelt modules over de ABB Cylon® Site Guide, KNX, M-Bus, Fidelio-integratie, Modbus, BACnet®, weboplossingen en externe locaties. Door te kiezen uit een lijst met modules, kan deze cursus ook worden aangepast aan levering op locatie.
4. Eindgebruikerstraining
De 1-daagse supervisorscursus is bedoeld om gebruikers vertrouwd te maken met de belangrijkste kenmerken van het Cylon-systeem. Na afloop van de cursus begrijpt de cursist de functie van de Cylon-controllers en kan hij bedrijfsparameters aanpassen als dat nodig is. Daarnaast komen ook de Cylon-systeemhardware en -netwerkcomponenten aan bod.
5. Training op maat
Voor bedrijven die trainingen willen organiseren voor grotere groepen mensen, bieden wij trainingsprogramma's op maat aan. Deze kunnen worden gehouden in onze eigen trainingscentra, op uw eigen locatie of op een andere geschikte locatie. De trainingen kunnen (een mix van) de volgende trainingsmodules bevatten: Site Guide, KNX, Modbus, BACnet®, weboplossingen, externe locaties, interface drivers en meer.
Cursusdetails en beschikbare trainingsdata
Inloggen op de supportsite