ABB i-bus® KNX Standard Schakelactoren

Schakel naar een slimmere toekomst

ABB-NGS-Standard-Motiv-1183x353px_red-stripe

Universeel schakelen in elke toepassing – de volgende generatie standard-schakelactoren is ideaal voor universeel gebruik in moderne commerciëleprojecten. Deze apparaten zijn ideaal en bieden een eenvoudige installatie, gereedschapsloze montage en demontage, evenals een kosten- en tijdsbesparing tijdens de inbedrijfname dankzij een gebruikersvriendelijke interface.

Dankzij het brede scala aan apparaten met een groot aantal uitgangen en schakelstromen zijn de standaard-schakelactoren ideaal voor alle gangbare standaard-schakelapplicaties en zorgen voor verdere kosten- en ruimtebesparing in de schakelkast.



Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Voordelen

ABB pictogram with multidirectional arrows
Veelzijdigheid

Compleet portfolio – grote keuze in aantal uitgangen en verschillende stroomwaarden en universele schakelingen in elke toepassing.

ABB pictogram for efficiency
Efficiëntie

Kosten- en tijdsbesparing tijdens de inbedrijfname dankzij de gebruiksvriendelijke interface en de templates met centrale groepsobjecten.

ABB pictrogram with split arrows
Compleet portfolio

Grote verscheidenheid aan uitgangen en verschillende stroomwaarden, en ruimtebesparing door het gebruik van de juiste pasvorm voor uw behoeften.



Belangrijkste eigenschappen

  • Eenvoudige installatie dankzij de combi-schroefkopklemmen
  • Montage en demontage van de DIN-rail zonder gereedschap
  • Uniforme behuizing – een vereenvoudigde gebruikersinterface
  • Eenvoudige statusherkenning zonder busspanning
  • Vereenvoudigde inbedrijfname dankzij templates en centrale functies voor alle outputs
  • Toekomstbestendig door middel van firmware upgrades via ETS


Assortiment schakelactoren



Products

Documentation



Services and tools

Support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language