ABB i-bus® KNX Professional Schakelactoren

Schakel naar een slimmere toekomst

ABB-NGS-Professional

De serie is geschikt voor grote bedrijfsgebouwen en bestaat uit acht schakelactoren die zijn ontworpen voor het betrouwbaar schakelen van hoge en capacitieve belastingen tot 20 A C-last.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en de eenvoudige programmering is de inbedrijfname zowel kosten- als tijdefficiënt.



Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Voordelen

ABB pictogram energy mark
Hoog schakelvermogen

Betrouwbare schakeling van hoge en wisselende belastingen, geschikt voor grote commerciële projecten en flexibele aansluiting van belastingen tot 20 A C-last en diverse verbruikers

ABB pictogram for efficiency
Efficiëntie

Kosten- en tijdsbesparing tijdens de inbedrijfname dankzij de gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en templates met centrale groepsobjecten.



Belangrijkste eigenschappen

  • Apparaten met een hoog schakelvermogen en uitgebreide functionaliteit voor grote commerciële projecten
  • Eenvoudige installatie dankzij de combi-schroefkopklemmen
  • Montage en demontage van de DIN-rail zonder gereedschap
  • Eenvoudige statusherkenning zonder busspanning
  • Vereenvoudigde inbedrijfname dankzij sjabloonpagina's en centrale functies voor alle outputs
  • Toekomstbestendig door middel van firmware upgrades via ETS


Assortiment schakelactoren



Products

Documentatie



Services and tools

Support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language