Voeding

Veilige busspanning en uitgebreide diagnosefunctie

Voeding met diagnosefunctie, 640 mA, voor montage op DIN-rail

De ABB i-bus® KNX-voeding biedt een veilige voedingsspanning voor de aangesloten KNX-apparaten. Er zijn drie versies leverbaar voor busbelastingen van 160, 320 en 640 mA. Elk van de uitvoeringen heeft een geïntegreerde smoorspoel een breed ingangsbereik voor wereldwijd gebruik. Daarnaast beschikken de 320 mA- en 640 mA-uitvoering over uitgebreide diagnosefuncties voor monitoring van bijvoorbeeld de busspanning en -stroom.


Belangrijkste voordelen
  • Gering ruimtegebruik in de verdeelkast dankzij compacte module breedte
  • Wereldwijd te gebruiken door breed ingangsbereik voor voedingsspanningen van 85 – 265 V AC bij 50/60 Hz
  • Premium-serie met uitgebreide diagnosefunctie voor snelle en efficiënte ingebruikname en monitoring

Belangrijkste kenmerken

  • Buslijn is ontkoppeld van voedingsspanningen door middel van een geïntegreerde smoorspoel
  • Spanningsuitgang is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
  • Premium-serie met uitgebreide diagnosefunctie geeft zicht op busstatus via LED-display en KNX-communicatieobjecten

 

Producten en downloads

Productzoeker
Documentatie
Loading documents
Select region / language