Een intelligent gebouwbeheersysteem maakt maatwerk mogelijk: de oplossing voldoet dan aan de wensen van uw projectpartners en klanten. Of het nu gaat om kopers, huurders of beheerders. De functies van ABB i-bus KNX kunnen snel en eenvoudig worden aangepast aan de individuele behoeften en het gebruik van het gebouw. Het systeem zorgt er voor dat alle systemen die energie verbruiken in een gebouw, dit zo energiezuinig mogelijk doen. Deze systemen worden bestuurd conform de wensen van de gebruikers. Mensen en eigendommen worden zo optimaal beschermd.
De klimaatverandering en de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen stellen ons voor grote uitdagingen. Efficiënt en duurzaam omgaan met energie
is belangrijker dan ooit. Wetenschappelijke studies en in de praktijk gemeten
waarden tonen aan dat bustechniek in ruimte- en gebouwenautomatisering het energieverbruik drastisch kan terugdringen.
ABB i-bus® KNX gebouwsysteemtechniek biedt klanten een breed scala aan mogelijkheden voor een optimaal energiegebruik. De KNX-standaard is de weg naar hoge energiebesparingen en het verkrijgen van duurzaamheids-certificeringen voor uw gebouw zoals Label A en BREEAM.