Omschrijving

ABB i-bus® KNX staat voor slimme huis- en intelligente gebouwautomatisering. In dit innovatieve systeem communiceren alle apparaten met elkaar via een enkele buskabel die naast de normale stroomleidingen is geïnstalleerd. Dit betekent dat alle functies met elkaar verbonden zijn via het bussysteem, zowel in woningen als in commerciële gebouwen.

De KNX-standaard


knx_logo_292x196ABB i-bus® KNX is gebaseerd op de eenvoudige, maar beproefde KNX-technologie die wordt beschouwd als ’s werelds eerste en enige standaard voor de besturing van alle soorten intelligente gebouwen – zowel industriële en commerciële gebouwen als woningen.
 

Voorwaarden


benefits_buildingtree_292x196Met het ABB i-bus® KNX-systeem zijn gebouwen eenvoudiger te beheren en te besturen. Dat zorgt voor meer flexibiliteit, veiligheid, economische efficiëntie en gebruiksgemak. Dankzij de flexibiliteit van een ABB i-bus® KNX elektrische installatie is de dagelijkse werk- of leefomgeving eenvoudig aan te passen aan individuele behoeften - nu en in de toekomst.

Toepassingen

applications_building_292x196Met het ABB i-bus® KNX systeem bestuurt u alle toepassingen die voorkomen in hedendaagse gebouwen. Van verlichting en zonweringbediening tot verwarming, ventilatie, beveiliging, energiebeheer en nog veel meer.


 

Overige systeeminformatie

Select region / language