Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

ABB-Welcome-video-binnenpost 4,3” – wifi

Uw hele woning onder controle met het WifiPanel

Het videobinnenstation 4,3” inclusief wifi-aansluiting, is de nieuwste aanvulling op de wereld van ABB-Welcome-deurcommunicatie. Met zijn indrukwekkende design, witte kleur en gebruikersgemak, is het de perfecte keuze voor een comfortabele manier van leven.

Dankzij het intuïtieve ontwerp zijn alle functionaliteiten direct binnen handbereik. En de aanvullende programmeerbare knoppen maken een flexibele aanpassing van functionaliteiten mogelijk. De ABB-Welcome-video-binnenpost-oplossing levert bovendien het beste beveiligingsniveau. Niet alleen als het gaat om de veiligheid van de woning en bewoners, maar ook wat betreft netwerken en data.

Belangrijkste voordelen

Design

  • Intuïtieve grafische gebruikersinterface, uniek dun design
  • Kristalheldere beeldkwaliteit met hoge kleurechtheid en breder beeldveld
  • Intuïtieve aanraakknoppen zorgen ervoor dat u geen enkele oproep mist of op de verkeerde knop drukt
  • Aanvullende programmeerbare knoppen maken een flexibele aanpassing van functionaliteiten mogelijk, bijv. het bedienen van de garagedeur
  • Eigentijds design van slecht 18 mm dik

Gemak & eenvoud

  • Gemakkelijke en eenvoudige configuratie door gebruikmaking van de app
  • Koppel uw mobiel aan het geïnstalleerde paneel en laat uw familieleden oproepen beantwoorden met behulp van mobiele apparatuur
  • Gebruiksvriendelijk design, intuïtief en eenvoudig in werking te zetten door het scannen van een QR-code
  • Eenvoudige configuratie van het binnenstation via mobiele telefoon

Veiligheid

  • Beste beschermingsniveau voor mensen, netwerken en data
  • ABB/Busch-Jaeger doet er alles aan om zijn producten optimaal te beveiligen, bedreigingen te voorkomen en software up-to-date te houden
  • Beveiliging tegen onbevoegde toegang dankzij data-encryptie, en beveiligde wachtwoorden en afbeeldingen van al uw persoonlijke documenten
  • Houd de controle over uw eigen gegevens – u beslist wie ze mag gebruiken en hoe

Belangrijkste kenmerken

  • Intuïtieve GUI op 4,3”-IPS-scherm met breder beeldveld
  • Intuïtieve knoppen-lay-out, afzonderlijke ‘oproep’- en ‘ontgrendelen’-knop om foutieve bediening te voorkomen
  • Een klein formaat paneel met een slank design van 18 mm
  • Met de Welcome-app kunnen de netwerk-/wifi-aansluiting & parameters van het paneel eenvoudig worden geconfigureerd door het volgen van het wizarddesign
  • App-koppelproces is heel eenvoudig door het scannen van de QR-code voor het eerste mobiele apparaat; klik vervolgens op de ‘koppelen’-knop om extra mobiele apparatuur toe te voegen
  • Maximaal 8 mobiele apparaten kunnen met hetzelfde MyBuildings-inlogaccount worden gekoppeld aan één paneel
  • Firmware-updates op afstand met Welcome-app

Services and Tools

Support

Documentatie

Producten en downloads

Product browser
Downloads
Loading documents
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact