Het ontwerp van de nieuwe ABB-Welcome is stijlvol én functioneel. Installatie en het gebruik zijn veel gemakkelijker en comfortabeler dan welk deurcommunicatiesysteem ter wereld. De eisen aan een deurcommunicatiesysteem veranderen voortdurend, daarom hanteert ABB-Welcome een vrij eenvoudig ontwerpprincipe; modulair en flexibel.
Het deurcommunicatiesysteem heeft een geïntegreerde handsfree-spreekfunctie met optimale verstaanbaarheid door ruisonderdrukking, ledverlichting én een deurbel met camera. Zo heeft u snel, duidelijk en helder contact met uw gasten.
Belangrijkste voordelen
De ABB-Welcome buitenpost met deurbel met camera is robuust en weersbestending: beschikbaar in geborsteld aluminium.
Voordelen ABB-Welcome
- Eén extra uitgang voor tweede deuropener
- Optioneel: één extra uitgang om een beveiligingscamera aan te sluiten
- IR-sensor zorgt dat uw gasten ook in het donker goed herkend worden
- Onopvallende camerabewaking om altijd te weten wat er voor uw voordeur afspeelt
- 3 led-indicaties: oproep bevestigd/systeem bezet, communicatie mogelijk en deur ontgrendeld
- Gemakkelijk en handig: de roterende adresschakelaars
- Schroefloze montage van (nieuwe) modules