Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

Kenmerken

De deurcommunicatiesystemen van Busch-Jaeger vormen de perfecte combinatie tussen elegant ontwerp en functionaliteit. Ze bieden veel functies voor allerlei soorten gebouwen: eengezinswoningen en woningen geschikt voor meerdere gezinnen, omheinde huizen en hoogbouw. Geniet van eindeloos comfort in en om uw woning met twee eenvoudig te gebruiken en te implementeren deurtoegangssystemen, namelijk Busch-Welcome en Busch-Welcome IP.

 

De buitenwereld


Een veilige en beveiligde thuisomgeving is van essentieel belang om comfortabel te kunnen leven. Busch-Jaeger deurcommunicatie verwelkomt iedere bezoeker met innovatieve functies en een moderne, elegante stijl. Een perfecte combinatie van geavanceerde technologie en een tijdloos ontwerp. Voor betere communicatie, meer comfort en meer veiligheid.

Modulaire opbouw

  • Modulaire implementatie (Busch-Welcome)
  • Met of zonder cameramodule (Busch-Welcome)
  • Verschillende groottes en geïntegreerde elementen (Busch-Welcome, IP)


Volledig duplex geluid

  • Volledige duplexfunctie zorgt ervoor dat er tegelijk gesproken en geluisterd kan worden
  • Ruisonderdrukking zorgt voor een helder geluid aan beide kanten van de ingang
  • Vrije keuze van ringtones alsook de differentiatie tussen units (deurbel, verdieping omroepen of bewakingsunit)

 

Toegangscontrole

  • Toetsenbord met persoonlijke en openbare wachtwoorden
  • Automatische ontgrendelfunctie (doormatic)
  • Oproep doorschakelen naar bewakingsunit of eigendomsbeheer (IP)
  • Ingebouwde of autonome (IP) kaartlezer met IC/NFC mobiele telefoon of ID-kaart
  • Liftbeheer voor geautoriseerde toegang tot verdiepingen met een lift – de bezoeker wordt naar de lift en desbetreffende verdieping begeleid, huiseigenaar kan lift oproepen voor buur via intercom (IP), huiseigenaar kan de lift oproepen als hij/zij het pand verlaat (IP)

 

Beveiliging van het gebouw

  • Infraroodsensor om alles in de omgeving duidelijk vast te leggen, LED-verlichting voor gezichtsherkenning
  • ABB analoge privé-/openbare camera's (Busch-Welcome)
  • Tweede mini–videostation voor buiten bij de deur van het appartement (Busch-Welcome)
  • Cyclusbewaking, oproepgeschiedenis
  • Automatische snapshot
  • Integratie van brandalarm en inbraakalarm (Busch-Welcome IP)
  • Interface naar IP-camera’s (ONVIF) (Busch-Welcome IP)


Kenmerken bewakingsunit

Bewakingsunit met deurbeheercommunicatie en vergrendelfunctie, intercom naar appartementen, bewaking met besturingssysteem en IP-camera's, noodsysteem

 

Kenmerken eigendomsbeheer (IP)

Software van eigendomsbeheer met deurcommunicatie en ontgrendelfunctie, intercom, bewaking, noodsysteem, alarmverwerking, intelligente community, sms-berichten met uitzenden van beelden, kaartbeheer, geschiedenis en log, externe software & systeeminstellingen

Naadloze integratie, brievenbus (Busch-Welcome)

  • ABB-Welcome-modules inbouwen in brievenbussen
  • Compatibel met brievenbussen en deurbelsystemen van verschillende fabrikanten
  • Schakelt audio-videocommunicatie, deurbelschermen en laterale deurcomponenten in
  • Standaard audiomodule/microfoon/luidspreker, knopuitbreiding voor maximaal 99 knoppen
  • Lichtschakelaar of oproepbewaking is programmeerbaar

 

De wereld binnenshuis


Comfort, veiligheid en stijl zijn eenvoudig thuis te realiseren met een systeem dat altijd in iedere ambiance past en dat aan alle vereisten voldoet – zo eenvoudig is het. Busch-Welcome (IP) maakt van ieder huis een comfortabele en veilige plek om in te leven.

Weergavebereik

  • Video binnen met basisscherm 4.3'' (Busch-Welcome) tot grote 7'' schermen
  • Grote knoppen, duidelijke symbolen, rechtstreekse en veilige bediening van alle functies
  • Aanraakschermen, aanraakknoppen (Busch-Welcome) of drukknoppen (Busch-Welcome, Busch-Welcome IP) of pure audio-oplossingen (Busch-Welcome)
  • Allemaal verkrijgbaar met handset of handsfree versies (Busch-Welcome)
  • Interface naar IP-camera’s (ONVIF) (Busch-Welcome IP)
  • Bedieningspaneel voor woningautomatisering om KNX-instellingen uit te voeren via binnenstation (Busch-Welcome IP)

 

Flexibele communicatie

  • Appartement-naar-appartement en ruimte-naar-ruimte-gesprekken: één-naar-allemaal binnenstations
  • Ruimte-naar-ruimte één-naar-één binnenstation gesprekken (Busch-Welcome IP)
  • Zwartelijstfunctie voor 'Niet storen'-instellingen
  • Sms-berichtfunctie om unit te bewaken/eigendommen te beheren, bijvoorbeeld om een plek om te barbecueën te reserveren.
  • Gesprek in wacht – gesprek van tweede ingang wordt weergegeven in video-in-video-modus, gesprek van derde ingang wordt weergegeven als 'gemiste oproep' (Busch-Welcome IP)
  • Audio-opnamefunctie voor berichten aan familie en bezoekers
  • Intelligente community voor informatie zoals gratis vragen, handige service, weerbericht, navigatie en reclame (Busch-Welcome IP)

 

Multimedia

Ondersteunde SD-kaartfuncties:

  • Gebruik van het binnenstation als digitaal fotoframe op een groot HD-scherm
  • Aanpassen van ringtones met favoriete muziek
  • Weergave van afzonderlijke screensavers
  • Weergave van video's op binnenstation, zoals instructievideo's over het gebruik van het binnenstation (Busch-Welcome IP)

 

Telefoon-gateway (alleen Welcome)

  • Persoonlijk binnenstation
  • Doe de deur open, doe de lampen aan, er kan via telefoon worden gecommuniceerd
  • Geschikt voor commerciële gebouwen
  • PSTN-telefoon geïntegreerd als audiostation voor binnen, voor alle mobiele telefoons

 

 

Externe toegang

  • Binnenstation kan uitgebreid worden naar mobiele apparaten zoals smartphones of tablets
  • Zie en identificeer iedere bezoeker, laat ze binnen en heet ze welkom
  • Monitor meerdere camera's en houd controle over het hele gebouw (Busch-Welcome)
  • Beantwoord intercomgesprekken, inclusief huis-naar-huis- en ruimte-naar-ruimte-gesprekken (Busch-Welcome)
  • Bewaak communicatie tussen units (Busch-Welcome)
  • Activeer lift tijdens een gesprek, ondersteuning van 2 vergrendelingen tijdens een gesprek, noodoproepen (Busch-Welcome)
  • Meldingsfunctie
  • Eenvoudige configuratie via myABB-LivingSpace en ABB-Welcome-app (Welcome) of gewoon via een QR-code (Busch-Welcome IP)

Systeem


Ieder gebouw heeft zijn eigen karakter. Busch-Welcome (IP) kan op alle complexen worden toegepast en de implementatie en het gebruik ervan is kinderspel – ongeacht welk gebouw er gepland wordt.

 

Systeembereik

Voor Busch-Welcome:

  • Negen buitenstations voor één appartement/woning zorgen ervoor dat bezoekers via verschillende ingangen binnen kunnen komen
  • 250 binnenstations per gebouw
  • Er kunnen tot 60 gebouwen op één netwerksysteem worden aangesloten
  • Negen bewakingsunits zorgen ervoor dat er meer dan één poortstation geïnstalleerd kan worden, bijvoorbeeld voor omheinde gebouwen en wooncomplexen
  • 600 meter van poortstation naar laatste binnenstation dat verschillende gebouwen verbindt

Voor Busch-Welcome IP:
  • Onbeperkte connectiviteit – lange afstanden tussen gebouwen zijn niet langer een probleem door de PoE-verbinding
  • Onbeperkt aantal apparaten – naadloze connectiviteit voor een onbeperkt aantal apparaten in één gebouw
  • Onbeperkt aantal kanalen – bereik tegelijkertijd meerdere huiseigenaars vanuit verschillende ingangen
  • Geschikt voor verschillende soorten gebouwen, van eengezinswoningen tot hoogbouw, omheinde huizen en wooncomplexen

Overige kenmerken

 

Helpfuncties

  • Noodknop kan beheerd worden via ABB-Welcome-app (Busch-Welcome)
  • Programmeerbare artsfunctie voor automatische ontgrendeling tijdens een noodgeval.
  • Ringleidingfunctie voor gehoorapparaten (Busch-Welcome)
  • Noodoproep – noodknop voor binnenstations om de bewakingsunit (Busch-Welcome, Busch-Welcome IP) of eigendomsbeheer (Busch-Welcome IP) op te roepen



Accessoires

  • Optionele ingebouwde of opgebouwde buitenstations om aan verschillende ontwerpwensen te voldoen
  • IC/ID-kaarten als uitgebreide apparatuur voor buitenstations
  • Naamplaatjes voor deurbellen
  • Antislip tafelhouder om oproepen via de desktop te beantwoorden (Busch-Welcome)
  • Extra regenkapjes voor buitenstations bieden bescherming tegen vocht (Busch-Welcome)
  • Accessoires zoals frames met een verschillende kleur voor binnenstations en verschillende frames met afdekkingen voor buitenstations van 1-10 modulaire frames om aan persoonlijke smaak te voldoen (Busch-Welcome)
  • Systeemcontrollers met verschillende afmetingen voor verschillende omstandigheden (Busch-Welcome)

 

Weerbestendig

De IP-certificaten staan voor de internationale beveiligingsstandaard die het beveiligingsniveau classificeert en meet dat geboden wordt tegen indringing, stof, accidenteel contact en water. De nummers verschillen van 00 (laagst) tot 69 (hoogst). Alle ABB-Welcome-producten zijn goedgekeurd en zijn gecertificeerd, waaronder:

  • Analoge camera's zijn stofbestendig en waterbestendig volgens IP66
  • Alle buitenstations en modules zijn stofbestendig en waterbestendig volgens IP54
  • Alle binnenstations zijn stofbestendig en waterbestendig volgens IP30
  • Alle systeemapparaten zijn stofbestendig en waterbestendig volgens IP20

 

Overige systeeminformatie