Busch-Welcome
Met Busch-Welcome bent u vrij om verschillende systeemkoppelingstypen te kiezen om aan de vereisten van verschillende gebouwen te voldoen. Voor ieder systeem zijn er 2 soorten verbindingen om de distributie van apparaten te regelen. Eén constructie is de “lus”-verbinding (1) waarbij alle apparaten achter elkaar worden geïnstalleerd Op deze manier kunt u eenvoudig meer dan één binnenstation parallel implementeren.
Met de “vertakte” verbinding (2) is het erg comfortabel om deurcommunicatieapparaten oor gebouwen met meerdere verdiepingen te installeren. Het belangrijkste voordeel is de stabiele verbinding van alle apparaten als er eentje uitvalt. Voor projecten met verschillende vereisten kunt u lus- en vertakte verbindingen combineren (3).