Overzicht

We doen er alles aan om de toekomst vorm te geven en een moderne sfeer te creëren waarin het prettig leven is. Met innovatieve oplossingen en slimme systemen willen we de beveiliging en communicatie rond woningen verbeteren. Met comfortabele en energiebesparende oplossingen. De deurtoegangssystemen Busch-Welcome en Busch-Welcome IP bieden nieuwe mogelijkheden aan beide kanten van de deur: voor bewoners en gasten. Het staat garant voor uitgebreid comfort, een betere beveiliging en een elegant ontwerp.

Oneindig veel mogelijkheden


De eisen van onze klanten lopen uiteen van eenvoudig tot complex. Met twaalf functionele modules biedt Busch-Welcome het antwoord op al deze behoeften. Deze module levert de optimale oplossing voor deurcommunicatie voor alle nieuwe constructies en omgebouwde applicaties. Verschillende functionele modules zorgen ervoor dat het systeem op alle behoeften kan worden afgestemd.

De technische hoogstaande Busch-Welcome IP-technologie overbrugt afstanden en rust woningen uit met een onbeperkt aantal apparaten en communicatiekanalen. Hierdoor wordt installatie veel eenvoudiger voor projecten, van gezinswoningen tot hoge flatgebouwen en omheinde huizen.

 

Beveiligde communicatie


De communicatie met de woning en de buitenwereld wordt mogelijk gemaakt met veel comfort, maar ook met uiterst veilige componenten. Om een leefgemeenschap comfortabeler te maken, kunt u geniet van functies zoals appartement-naar-appartement- of ruimte-naar-ruimte-gesprekken om in contact te blijven met uw vrienden. Deurtoegangssystemen van Busch-Jaegermaken het leven comfortabeler en gemakkelijker.

 

Stijl en functie gaan hand in hand

Een goed ontwerp gaat niet alleen over uiterlijk, maar ook over functionaliteit. De Welcome- en Welcome IP-deurcommunicatiesystemen hebben een elegant en uniek klikontwerp. De deurtoegangssystemen van Busch-Jaeger zijn van hoogwaardig materiaal en bieden intuïtieve functies zoals externe toegang, videobewaking, eigendomsbeheer en nog veel meer.

 

Overige systeeminformatie

Select region / language