Aansluitkasten netvoeding voor installateurs

Meer flexibiliteit in de transformatiemarkt

Ontdek ons complete assortiment aansluitkasten netvoeding (AKN), stijgleidingkasten en meterborden voor installateurs in de transformatiemarkt. Dit assortiment is te koop bij de elektrotechnische groothandel en dat maakt u in transformatieprojecten veel flexibeler in het moment van aanschaf, tijdelijke opslag en montage.

Kwaliteit verzekerd

Als fabrikant van huisaansluitkasten is ABB al jaren partner van netbeheerders. Met het aanbieden van het assortiment aansluitkasten netvoeding werkt u als installateur met dezelfde betrouwbare kwaliteit. Groot voordeel is dat de aansluitkasten netvoeding compleet geleverd worden en dus voorzien zijn van de benodigde automaten. Daarnaast zijn de producten compatibel met de Hafonorm-groepenkastenrange, getest volgens NEN-EN-IEC-61439-3 en duurzaam. Aangezien deze CO2-neutraal geproduceerd zijn en de behuizing grotendeels bestaat uit gerecycled kunststof.

Compleet assortiment

De aansluitkasten netvoeding zijn leverbaar in een drietal varianten: 1-fase 25 A, 1-fase 40 A en 3-fasen 25 A. Er is daarnaast een set beschikbaar voor het ombouwen van 1-fase naar 3-fasen en bovendien biedt ABB ook een lege HAK-kast aan. Qua stijgleidingkasten kan men kiezen uit een variant met vijf inlegklemmen en een vergrendelbare uitvoering, die geschikt is als stand-alone-oplossing voor plaatsing los van de HAK-kast. Voor de montage van een slimme meter/kWh-meter van de netbeheerder zijn er meterborden in twee uitvoeringen (220 x 330 mm en 220 x 350 mm) en is er optioneel een meterbordverlengstuk verkrijgbaar. 

Voordelen ABB-aansluitkasten netvoeding

  • Meest complete assortiment aansluitkasten netvoeding in de Nederlandse markt. 
  • Betrouwbare kwaliteit: ABB is partner van netbeheerders in het leveren van huisaansluitkasten voor nieuwe woonhuisaansluitingen op het net. Als installateur werkt u met dezelfde betrouwbare kwaliteit
  • Het assortiment aansluitkasten netvoeding is compatibel met de Hafonorm-groepenkastenrange. 
  • Geteste oplossing volgens NEN-EN-IEC-61439-3. 
  • Duurzaam: behuizing grotendeels gemaakt van gerecycled kunststof en productielocatie is CO2-neutraal. 


AKN assortiment

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Ons aanbod

Accessoires

Tools en support


Select region / language