4-polige mini magneetschakelaars

Compact en krachtig

Mini magneetschakelaars zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbaarheid een must is en ruimte veel geld kost.

De afmetingen, technische kenmerken en het uitgebreide assortiment bieden u optimale flexibiliteit voor veel verschillende toepassingen.

Productvoordelen

  • De meest platte mini magneetschakelaar op de markt!
  • De schakelaars zijn stil in gebruik dankzij de bromvrije spoel
  • Energie- en kosten besparend
  • Flexibel te gebruiken in iedere stand

Productkenmerken

  • Tot en met 20 A, 690 V AC-1 en tot en met 16 A, 600 V voor universeel gebruik
  • Drie types aansluitingen verkrijgbaar: schroef, soldeerpinnen en platte pinnen
  • Speciale versie met een spoelverbruik van 1,4 W voor directe aansluiting op de PLC
  • Geïntegreerd beschermingscircuit met diodes en een aanvullende stootspanningsonderdrukker
Mini-contactors-presentation

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools en support

Producten en documenten

Producten browser
Documenten
Loading documents
Select region / language