De E260-, E290- en E297-serie latch- en installatierelais is specifiek ontworpen om maximale prestaties te leveren bij lichtregeling in woningbouw, utilteit en industrie. Om de kosten van uitgebreide bedrading te minimaliseren, maakt deze reeks het mogelijk om de verlichting vanaf meer dan twee punten te bedienen en te schakelen.
De E260-, E290-, E297-serie is zeer eenvoudig te monteren: een visuele indicatie van de contactpositie bevindt zich boven de hendelpositie, en met de voorste hendel kan lokaal een handmatige bediening uitgevoerd worden. Dankzij de flexibiliteit van het combineren van de apparaten direct op locatie, hoeven er minder bestelcodes te worden beheert.
Gebruiksvriendelijke huisautomatisering met stille actoren zorgt voor comfort en energiebesparing in woningen, appartementen en andere residentiële omgevingen.
Brede toepassing van relais in industriële omgevingen, waar controle over krachtige verbruikers zoals meerdere verlichtingssystemen noodzakelijk is.
Relais kunnen worden gebruikt in verlichtingssystemen van kunstgalerijen, winkelcentra, hotels en resorts om verschillende onafhankelijke verlichtingszones eenvoudig aan en uit te schakelen.
E260 elektronische impuls relais
Betrouwbaar, stil en flexibel
Ontdek meer [EN]
E290 mechanische impuls relais
Eenvoudig, energiebesparend en efficiënt.
E290 Mechanische impuls relais met een frequentie van 60 Hz zijn ontworpen voor specifieke toepassingen zoals de maritieme industrie of hotels in de VAE.
Deze 60Hz-apparaten zijn geschikt voor moderne, flexibele en betrouwbare lichtregelsystemen in commerciële en openbare gebouwen, industriële installaties en scheepsdistributieborden, waaronder luxe jachten en cruiseschepen
E297 installatie relais
Verlichting voor elke toepassing