CMS besturingseenheid
Slimmer meten en bedienen
Control units zijn nodig om:
- de gegevens van CMS-sensoren te verwerken
- de CMS-sensoren te voorzien van stroom
- het verkrijgen van lokale of externe toegang tot de meetgegevens
- voor het maken van alle systeemconfiguraties
Het aantal sensoren dat kan worden verbonden hangt af van het type control unit: tot maximaal 64 sensoren met de CMS 600 en 96 met de CMS 700. Het contactloze meetproces elimineert potentiële foutbronnen direct vanaf het begin. De minimale hoeveelheid vereiste bekabeling garandeert maximale systeemstabiliteit.
Het CMS 600 systeem maakt eenvoudige en snelle bediening mogelijk; de control unit is uitgerust met een verlicht touch-display, wat niet alleen zorgt voor extreem eenvoudige initialisatie maar ook voor een simpele bediening van de sensoren. Een 2-dradige RS485 Modbus RTU interface stelt gebruikers in staat om op afstand de meetgegevens te benaderen en te verwerken.
Dankzij de CMS 700 is het verzamelen van gegevens verbeterd, waardoor energie- en stroommetingen mogelijk worden gemaakt in het hoofdcircuit dat het apparaat monitort en dit tevens berekent in elk van de verbonden sectoren. Protocollen voor communicatie bevatten Modbus RTU, TCP en SNMP v1, 2 en 3, waardoor maximale gegevensbeveiliging door de nieuwste encryptieversie is verzekerd. Dankzij de ingebouwde webserver maakt CMS 700 eenvoudige toegang tot gegevensverzameling mogelijk.