Lastscheider voor DC-zijdige isolatie van PV-systemen

De S800PV-M biedt isolatiebescherming tot 125A en 1200VDC met Icw=1.5kA conform IEC 60947-3

Met een zeer compact ontwerp voor installatie op een DIN-rail biedt de S800PV-M lastscheider alle isolatie-eigenschappen die voor de veiligheid van installaties van belang zijn. Als hoofdschakelaar voor PV-systemen kan de volledige DC-zijde met deze lastscheider - lokaal of op afstand - veilig worden geïsoleerd.

Productvoordelen     

  • Betrouwbare isolatie zonder verliezen tot 125 A nominaalstroom in omgevingstemperaturen tot 60°C
  • Veilig schakelen van Ohmse en inductieve belastingen (inductieve belastingen kunnen voorkomen bij lange leidingen)
  • Een breed assortiment accessoires


Productkenmerken  
 

  • Minimale afmetingen met een maximum aan efficiëntie
  • Veilige ontkoppeling van alle polen
  • Polariteit onafhankelijk
  • Bediening op afstand mogelijk met S800-RSU remote-schakelaar
     

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

 

Meer informatie

Select region / language