FlexLine® is ABB's nieuwe, schroefloze energiedistributiesysteem
De compacte SNX200 reeks FlexLine® Installatie-automaten is ontworpen om elk type gebouw te beschermen tegen overbelastingen en kortsluitingen en zorgt voor betrouwbaarheid en veiligheid onder alle bedrijfsomstandigheden. Het biedt 1P+N in slechts één modulebreedte en 3P+N in 3 modulebreedtes om tot 50% ruimte te besparen in de installaties.
Als onderdeel van het FlexLine® systeem beschikt de SNX200 over Push-in aanlsuitklemmen die 50% besparen op installatietijd. Bovendien kunnen FlexLine® componenten flexibel worden gecombineerd met de PSX doorverbindingskam om nog meer tijd en ruimte te besparen.
Belangrijkste voordelen:
- Compacte oplossing, bespaart tot 50% ruimte
- Geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- De QR-code op de voorkant, leidt naar de productdetailpagina met alle productinformatie
- Handige invoer van de bedrading vanaf de voorkant aan de belastingzijde
- Flexibel om SNX200 te installeren met elk ander FlexLine® apparaat op één DIN-rail, verbonden met één doorverbindingskam
Belangrijkste kenmerken:
-
1P+N in 1 modulebreedte
-
3P+N in 3 modulebreedtes
-
Nominale stroom tot 32 A; Push-in terminalsaan belastingzijde tot 20 A
-
Kortsluitafschakelvermogen tot 6 kA
-
B & C uitschakelkarakteristieken