Dalton
Compacte procesvergrendeling
Dalton is een procesvergrendeling die onnodige processtops moet voorkomen. Het kan als standalone slot of geïntegreerd met de Eden veiligheidssensor worden ingezet. In niet-gesloten toestand wordt de deur dicht gehouden door een kogelsnapper en in gesloten toestand worden de kogels mechanisch geblokkeerd zodat de slottong er niet uit kan worden getrokken. Het kan met de opening in verschillende richtingen worden gemonteerd en is makkelijk te plaatsen dankzij de beperkte hoogte.
De Dalton procesvergrendeling is modulair van opbouw en kan afhankelijk van de positie, installatie en functie op verschillende manier worden gecombineerd. U stelt een complete Dalton samen door de keuze voor een slothuis, slottong en montageplaat.
Productvoordelen- Klein en robuust
- Seriële aansluiting van geïntegreerde veiligheidssensors overeenkomstig Cat 4
- Bestand tegen zware omstandigheden
- Gering energieverbruik
- LED ondersteunt troubleshooting
Productkenmerken
- Behuizing in geanodiseerde aluminium, tong in roestvast staal
- IP67
- Max. PL e/Cat 4, SIL3