MKey

Simpele en robuuste sleutelschakelaars

MKey veiligheidsschakelaars zijn bedoeld om de positie van bewegende afschermingen te detecteren. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor de voorzijde van glij-, hang- of til-machine-afschermingen. MKey schakelaars hebben draaikoppen die de montage vereenvoudigen en verschillende ingangsposities voor de aandrijving bieden.

De MKey schakelaars zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen zodat aan alle eisen kan worden voldaan. Afhankelijk van de omgeving waar de schakelaar wordt toegepast, kan uit verschillende materialen worden gekozen. Voor extra duurzaamheid zijn ook roestvast stalen uitvoeringen leverbaar. Voor toepassingen in gevaarlijke omgevingen met kans op explosiegevaar, zijn ook ATEX- en IECEx-uitvoeringen beschikbaar.

Productvoordelen
  • Eenvoudige montage met draaikop
  • Roestvast stalen modellen voor extra duurzaamheid
  • EX-veilige modellen

Productkenmerken

  • Kunststof, kunststof met roestvast staal en volledig roestvast stalen modellen
  • Modellen met veerslot en elektromagnetisch slot
  • IP69K
  • Modellen met vluchtontgrendeling
MKey_390x195

Sleutelschakelaars (zonder slot)

Procesvergrendeling (magnetisch slot)

Veiligheidsslot (veerslot)

Ons aanbod

Product browser
Documenten
Loading documents
Select region / language